Gorące, wilgotne i zakurzone lub po prostu zimne i brudne, środowisko może spowodować szkody w Twoim sprzęcie, w tym w przemysłowych sygnalizatorach akustycznych i optycznych. Jeśli szukasz przemysłowych sygnalizatorów optyczno-akustycznych do pracy w trudnych warunkach, ważne jest, aby urządzenia sygnalizacyjne były wystarczająco wytrzymałe, aby poradzić sobie z tymi warunkami.
Sygnalizatory akustyczne i optyczne zapewniają komunikację w krytycznych momentach. Skraca ona nieplanowany czas przestoju i zapobiega uszkodzeniom zakładu, a nawet obrażeniom lub śmierci ludzi. Opłaca się właściwie dobrać urządzenia i znaleźć rozwiązanie, które chroni zarówno sprzęt, jak i ludzi.
Klasa IP69K oznacza, że seria X10 została zaprojektowana tak, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony przed kurzem, brudem i wnikaniem wody nie tylko po wykonaniu instalacji, ale przez wiele lat. Liczą się szczegóły, a X10 cechuje się:
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz sygnalizatora optyczno-akustycznego do cementowni, kamieniołomu lub kopalni, czy też dla odsłoniętego obszaru przybrzeżnego, możesz mieć pewność, że X10 będą działać nieprzerwanie. Dlatego też, jest to jeden z niewielu dostępnych sygnalizatorów optyczno-akustycznych, który posiada 10-letnią gwarancję niezależnie od tego, gdzie zostanie zainstalowany.
Światło słoneczne może uszkodzić sygnalizator przemysłowy, plastik staje się kruchy i obudowa może ulec uszkodzeniu.Jeśli znajduje się on w odległym lub trudno dostępnym miejscu, jego wymiana może być kosztowna i czasochłonna.
Ostre, jaskrawe światło słoneczne powoduje blaknięcie sygnalizatora czyniąc go nieatrakcyjnym, a ponieważ działają one jako urządzenia sygnalizacyjne, zazwyczaj znajdują się w widocznym miejscu i są wyeksponowane. Jeśli są one wyblakłe lub przebarwione, może to negatywnie rzutować na wizerunek Twojej firmy.
Seria X10 oferuje cztery kolory sygnalizatorów do wyboru, dzięki czemu można je dopasować do otoczenia i potrzeb. Wyprodukowana z poliwęglanu ASA seria X10 została poddana 10-letniemu testowi symulacyjnemu przeprowadzonemu przez niezależną organizację zewnętrzną w celu wykazania odporności tworzywa na blaknięcie.
Jeżeli sygnalizatory akustyczne lub sygnalizatory optyczno-akustyczne mają być używane na zewnątrz, należy upewnić się, że zostanie wzięta pod uwagę ich odporność na działanie promieniowania UV.
Niebezpieczne środowiska stanowią wyjątkowy zestaw wyzwań i istnieje wiele przypadków, w których konieczne będzie zastosowanie wyposażenia iskrobezpiecznego ATEX, w tym przemysłowych alarmów wizualnych i dźwiękowych. Urządzenia te muszą być skonstruowane tak, aby spełniały wymagania obszarów zarozenia wybuchem klasyfikowanych jako ATEX.
Specyfikacja ATEX wiąże się jednak z kosztami.Dzięki dobremu zrozumieniu wymagań danego projektu możliwe jest zidentyfikowanie obszarów, które nie stanowią stref zagrożenia wybuchem, a w których nadal potrzebne są solidne urządzenia ostrzegawcze i można znaleźć oszczędności poprzez rezygnację z przewymiarowania rozwiązań dla tych obszarów.
X10 oferuje największy zakres wariantów napięcia, wyjścia dźwiękowego, błysku lub tonu, jakie są obecnie dostępne. Jeśli zwracasz uwagę na koszty magazynowania elastyczność systemu ostrzegawczego oznacza, że możesz przechowywać minimalne stany magazynowe zachowując maksymalną elastyczność.
Wymiana sygnalizatora w mniej niż 30 sekund
W przeciwieństwie do większości sygnalizatorów, X10 ma konstrukcję modułową. W przypadku uszkodzenia, sygnalizator można szybko wymienić, co dzięki sprężynowym stykom można zrobić w mniej niż 30 sekund - kliknij na poniższy link wideo, aby zobaczyć, jak to zrobić.
Skontaktuj się z nami już dziś, a jeden z naszych ekspertów udzieli Ci pomocy.