Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

Komfort, ochrona i połączenia w Twoim domu

Dom jest miejscem, w którym tworzą się wspomnienia i jedną z największych inwestycji. W dzisiejszym świecie energia elektryczna jest fundamentalną częścią wszystkich działań, począwszy od podstawowych potrzeb życiowych, a skończywszy na nowoczesnych luksusach. Od kontroli kosztów, poprzez zarządzanie energią, po instalację nowoczesnych technologii w gospodarstwach domowych dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy mieszkasz w obiekcie jedno- czy wielorodzinnym, potrzebujesz rozwiązań, które pasują do Twojego stylu życia. Pozwól nam uczynić Twój dom bezpieczniejszym, inteligentniejszym i bardziej energooszczędnym. 

Kompleksowa ochrona przed przepięciami

Twoi klienci mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że instalacje elektryczne i urządzenia domowe, takie jak pralki, ekspresy do kawy, telewizory czy systemy zabezpieczeń, są narażone na przepięcia, czyli uszkodzenia spowodowane krótkotrwałymi, wysokimi szczytami napięcia. W domach posiadających instalację fotowoltaiczną, przepięcia mogą występować częściej. Oferta rozwiązań Eaton z zakresu ochrony przeciwprzepięciowej zabezpiecza domy, ludzi i mienie przed szkodami spowodowanymi przez zewnętrzne oraz wewnętrzne przepięcia.

Kompleksowe zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznych dla domów i obiektów komercyjnych

W ofercie Eaton znajduje się szeroki wybór komponentów potrzebnych do bezpiecznego i nieprzerwanego działania instalacji fotowoltaicznych. Urządzenia te zaprojektowano z myślą zarówno o domach oraz budynkach mieszkalnych, jak i zastosowaniach komercyjnych. Decydując się na rozwiązania firmy Eaton otrzymujesz dostęp do kompletnej oferty urządzeń, od rozdzielnic montowanych na zewnątrz budynków po wkładki cylindryczne gPV. Produkty te pozwalają kompleksowo zabezpieczyć instalacje fotowoltaiczne klientów i zagwarantować ich sprawne działanie.

Wspieramy właścicieli domów oraz wykonawców i budowniczych sprawiając, że wszystko działa

Domy są połączone i zautomatyzowane bardziej niż kiedykolwiek dotąd. Oświetlenie jest programowalne. Termostaty ustawiają się same. Systemy bezpieczeństwa domu wysyłają do nas wiadomość tekstową, jeśli znajdzie się w nim jakiś intruz lub jeśli drzwi nie zostały prawidłowo zamknięte. Wprowadzając te zmiany należy się również upewnić, że Twój dom spełnia wszystkie wymogi prawne. Inteligentna technologia upraszcza codzienne zadania i pomaga utrzymać bezpieczeństwo Twojego domu na najwyższym poziomie. 

Reformy wymogów prawnych i rozwój nowych technologii zmieniają sposób, w jaki właściciele gospodarstw domowych podejmują decyzje dotyczące ich bezpieczeństwa i wydajności, a także weryfikują reakcje wykonawców i konstruktorów budynków mieszkalnych.