Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

Zawory

Zawory hydrauliczne firmy Eaton zapewniają przewagę konkurencyjną na światowym rynku począwszy od lotnictwa i kosmonautyki, a skończywszy na ruchomych i przemysłowych maszynach. Nasze obszerne portfolio produktowe cechuje się najnowocześniejszą technologią i niezrównaną jakością.

Niezawodne, precyzyjne sterowanie proporcjonalne w kompaktowym opakowaniu

Z maksymalną histerezą 7%, czterodrożny zawór trzy-pozycyjny ESV9 jest najlepszym w swojej klasie zaworem do precyzyjnego sterowania w różnych zastosowaniach. Pięciodrożny zawór trzy-pozycyjny ESVL9 jest wyposażony w zintegrowany zawór zwrotny z czujnikiem obciążenia, który zapewnia zmniejszenie wielkości bloku zaworów o 21% w porównaniu do zewnętrznych zaworów zwrotnych.

Nowoczesny ruchomy zawór CMA z niezależnym dozowaniem

Przedstawiamy elektrohydrauliczny zawór ruchomy, który przesuwa granice możliwości. Dzięki zaawansowanej platformie technologicznej, która radykalnie usprawnia i upraszcza wszystko, począwszy od projektu i konfiguracji, a skończywszy na obsłudze i optymalizacji, zawory CMA firmy Eaton na nowo definiują możliwości maszyn ruchomych.

Narzędzia i zasoby

Eaton w akcji

Niezależnie od tego, czy Twoje produkty poruszają się, obracają, kształtują, formują, podnoszą, kopią, holują czy transportują, możesz polegać na zaworach firmy Eaton, które zapewnią Ci wydajność potrzebną do zachowania konkurencyjności.