データセンターが停止すると大きな損害が発生します。
数日前や数週間前に、これから発生する停止を予測できるとしたらどうでしょうか。
イートンのBrightlayer Data Centersスイートに含まれるクラウドベースのリモートモニタリングサービス(PredictPulseとも呼ばれます)を使用すると、電力のエキスパートがお使いのイートンの無停電電源装置(UPS)と配電ユニット(PDU)システムを24時間体制で監視し、予期せぬ問題が発生した場合に対応できるよう準備を整えて、機器のダウンタイムを最小限に抑えます。
「このサービスではフィールド技術者が即座に派遣されます。当社のあるサイトで、部屋の温度が上昇していました。その通知を受け取ったので、エンジニアがサイトに派遣され、HVACの問題を確認できました。対処していなければ、UPSの故障につながっていたかもしれません」
当社が気に入っているのは、イートンの製造部門と技術チームの関係が近いところです。つまり、部門間の密接な結びつきがあることで、工場にサポートを提供しフィードバックする外部のサードパーティチームよりも、はるかに迅速に教訓を得ているのです。イートンのサービスとエンジニアは、当社にとって決定的な要因の1つでした」
イートンのリモートモニタリングサービスは、 互換性のあるイートンのUPS、ネットワークカード、および環境監視プローブ を使用し、その他すべての 設置要件を満たしていれば、簡単にアクティベートできます。 クイックスタートガイド を使用して数分でセルフアクティベートするか、イートンのフィールド技術者にUPSのアクティベートをご依頼ください。ソフトウェアは不要です。
導入を決める準備ができていない場合でも、 90日間の無料トライアルをご利用いただけます。
機器モデル |
必要なネットワークカード |
必要な環境監視プローブ(EMP) |
| UPS | ||
| Eaton 5P、 5PX、5PX G2、9130、9PX、9PXM、9SX、Ferrups FX、ATS Rack PDU、9E、93PS(fw 2.50->)、91PS、91PS Monoblock、93E 15-80、 (EATS115、EATS120、EATS220) | ギガビットネットワークカード (Network-M2) | 環境監視プローブGen2 (EMPDT1H1C2) |
工業用ゲートウェイカード(INDGW-M2) |
環境監視プローブGen2(EMPDT1H1C2) |
|
ギガビット産業用ゲートウェイX2カード(INDGW-X2) |
環境監視プローブGen2(EMPDT1H1C2) |
|
Power Xpert Gateway UPS X-Slot Card(PXGXUPS) |
||
| PDU | ||
| Eaton ATS Rack PDU(EATS115、EATS120, EATS220) | ギガビットネットワークカード (Network-M2) | 環境監視プローブGen2 (EMPDT1H1C2) |
| Eaton G4r Rack PDU | 不要(内蔵イートンギガビットネットワークモジュール、eGNM、付属) | 環境監視プローブGen2 (EMPDT1H1C2) |
イートン(800-843-9433)にお電話いただくか、predictpulsesupport@eaton.com まで電子メールでお問い合わせください。または、イートンのソフトウェアサポートセンターに掲載されているよくある質問(FAQ)をご覧ください。
データセンターインフラストラクチャ管理(DCIM)、分散インフラストラクチャ管理、および電力監視システム(EPMS)のソフトウェア製品を含む、イートンのBrightlayer Data Centersスイートの詳細をご覧ください。