資料をダウンロードする () の 20

スマートビルディングの可能性を最大限に引き出す

初期設計と建設から、資産管理、旧式の建物のインフラのモダナイズまで、建物のライフサイクルのあらゆる段階でお客様と協力して、電力効率を最大化し、レジリエンスを高め、新しい収益源を明らかにすることで、電力システムを長期的な価値の源泉に変えます。

エネルギー移行を競争上の強みにする

デジタル変革と低炭素エネルギー源への移行により、建物は変わりつつある電力の状況に適応しています。私たちはこの適応は大きなチャンスだと見なしています。エネルギー貯蔵、再生可能エネルギー、電気自動車充電システムに対する柔軟でスケーラブルなイノベーションは、建物インフラを収益を構築する資産に進化させています。この可能性を実現するための鍵となるもの 現在の建物の機能を最大化し、将来に向けて価値を解き放つ戦略。そして、その戦略を策定、実行、管理できるエネルギーパートナーです。 

建物が消費する世界のエネルギーのシェア
30
%
建物が消費する世界のエネルギーのシェア
2050年までの世界の電力需要増加率
35
%
2050年までの世界の電力需要増加率
持続可能な建物による2050年までの節減
4.8兆ドル
持続可能な建物による2050年までの節減
engineer-monitoring-computer-data.jpg

人、資産、データの保護を通じて事業の継続性を確保

当社の安全とセキュリティに対するアプローチは総合的です。強化された安全性と通知システム、信頼性の高いバックアップ電源から、業界をリードするサイバーセキュリティ認定製品やコンプライアンス慣行まで、従業員は常に迅速に作業を続け、運用を継続し、重要なものを保護することができます。 

businessmen-in-glass-office-building.jpg

レジリエンスと低炭素エネルギーの未来に向けた設計、建設、運用

電力インフラはこれまで以上のことができます。そのため、当社のハードウェア、ソフトウェア、サービスは柔軟性と持続可能性を融合しています。再生可能エネルギーを統合することで持続可能性の目標を達成します。EV充電および電力貯蔵ソリューションでレジリエンスを向上させます。エネルギー使用量を最適化し、生産性を最大化して、将来のビジネスと顧客のニーズを満たすと同時に、運用コストを削減します。  

woman-building-garage-EV-charging.jpg

今日の建物の実用的な利用を最大化し、明日の価値を守る 

デジタル構成ツール、コネクテッドデバイス、建物オートメーションソリューションにより、建物管理システムをより細かく制御して、よりスマートなエネルギー決定を行うことができます。EV充電インフラの活用からピーク需要の埋め合わせ、新しい収益源を得るための貯蔵された電力の送電系統への販売、スケーラブルでモジュール性を備えた設計まで、当社のアプローチは、お客様の業務が新しい機会に備えられるようにします。 

building-engineers-in-hard-hats-construction-site.jpg

建設プロジェクトの実行における正確性と効率性の向上  

合理化された協力的な設計、建設、プロジェクト管理プロセスにより、リスクを軽減し、委託された建物のビジョンを実現します。当社のアプローチは、プロジェクトのすべての段階をデジタルで合理化し、チーム全体のコラボレーションを可能にし、お客様が期限内に予算内でカーボンニュートラルを達成できるようにします。

建物インフラの最適化

すべての建物に、人、資産、データの安全性の確保、設計、建設、運用におけるレジリエンスの維持、現時点での実用的な利用の最大化、将来の価値の保護が含まれる、エネルギー管理戦略が必要です。以下のトピックをクリックして、業務の効率的で安全で持続可能な運用を維持する方法をご覧ください。  

建物のライフサイクル全体にわたるエネルギーについての専門知識

あらゆるタイプの建物について幅広い経験を持つ当社は、次世代ハードウェア、革新的なデジタルソリューション、協力的なコンサルティングを活用して、プロジェクトのあらゆる段階でお客様にアドバイスを提供し、電力インフラの安全性、持続可能性、効率、経済性の向上を支援します。 

商業用および多目的建物 

教育

医療

ホスピタリティ、レジャー、レクリエーション

 

工場や倉庫

機関および政府 

鉄道駅、空港、インフラ

小売店

 

  • ナレッジセンター

    顧客のサクセスストーリーから一目でわかるインフォグラフィックなど、当社のナレッジセンターは、効果的な建物エネルギー最適化戦略を策定するために必要な情報を提供します。