資料をダウンロードする () の 20
  • Two Engineer working and check status switchgear electrical energy distribution at substation room

    電力監視システム

    データセンターの稼働時間を最大化し、予期しない問題の根本原因を迅速に解決して特定します。さらに、水、空気、ガス、電気、蒸気の使用状況を把握して、消費量を削減したり、消費パターンを変更したりすることが可能になります。
    専門家に相談する

計画外のダウンタイムを回避し、運用コストを削減して、持続可能性目標を達成 

イートンのBrightlayer Data Centersスイートに含まれる電力監視システム(EPMS)ソフトウェアは、単一のデータセンターまたは複数の場所にある電力システムをリアルタイムおよび通時的に可視化します。これにより、施設管理者と電気エンジニアは、装置の稼働時間を最大限に延ばし、予期しない問題の根本原因を迅速に解決して特定できるとともに、施設におけるWAGES(水、空気、ガス、電気、蒸気)の使用状況を把握して、運用コストの削減と持続可能性目標の達成を実現できます。

お客様のニーズに応える2つのEPMS製品 

標準EPMS

構成可能な標準EPMSソフトウェアは、データセンターパフォーマンス管理および/または分散ITパフォーマンス管理ソフトウェアと組み合わせて、単一のネイティブアプリケーションで使用できます。  これにより、すべてのユーザーが同じ標準化された上位セットのデータを使用して、可視性、分析、計画、通信をエンドツーエンドで迅速に実現できます。

主な機能:

  • 30,000台以上の機器モデルに対応するスマートアラーム
  • 電力品質と根本原因分析のツール
  • 自動化、分散アーキテクチャ、統合などのための拡張機能を利用することで、ビジネスニーズの変化に応じて簡単にアップグレードが可能

Foreseer EPMS

当社のForeseer EPMSソフトウェアは、カスタマイズ可能なユーザーインターフェイスを備え、最も要求の厳しいデータセンター運用に対応するユーザー定義の形式をサポートします。

主な機能:

  • 特定のユーザーエクスペリエンスのニーズに対応できるカスタマイズ可能なインターフェイス
  • PUEレポート、分岐回路の負荷、エネルギー消費などの高度なレポート機能
  • Master Specification 26-09-13準拠

適切なEPMSソフトウェアの選択にサポートが必要ですか?

次のフォームに必要事項をご記入ください。イートンのソリューションアーキテクトが最適なソリューションをご提案します。 

このフォームを送信することにより、私は、イートンのプライバシーポリシーおよび適用されるデータプライバシー法に従い、提供した個人データがイートン、チャンネルパートナーおよびイートンのために働く第三者プロバイダーに共有されることに同意します。
イートンの製品情報、販促情報、ニュースを定期的に受け取ることに同意します。マーケティング情報をパーソナライズするために、イートンが個人データを利用することを理解し、同意します。いつでも同意を撤回してマーケティング情報の配信を停止できることを理解します。