資料をダウンロードする () の 20
バックアップ電源 (UPS)

Eaton 9395XR UPS

Eaton 9395XR UPS は 3 相 オンライン UPS で、出力定格は 1500 ~ 1800 kVA です。UPS はモジュラー型のフォームファクターで提供され ており、リチウムイオン UPS バッテリーと互換性があります。これらのバッテリーは、VRLA バッテリーより 40% 小型で、2 倍の寿命を持ち、バッテリーの交換コストと、バッテリーキャビネットの設置面積を削減できます。モジュラー設計により、電源モジュールはホットスワップおよびホットスケーラブルに対応しており、モジュールの交換やアップグレード時にバイパス運転に切り替える必要がありません。本UPSは、力率1.0(VA = W)を実現しています。

 

主なテクノロジー:Eaton EnergyAware テクノロジーEaton Hot Sync®ABM バッテリー管理Eaton の Energy Saver System(ESS)

用途:ハイパースケールデータセンターに適しています。柔軟性の高いハイパフォーマンスコンピューティングを実現します。マルチテナントやコロケーションにも適しています。ミッションクリティカルな 24 時間 365 日の稼働時間に対応

規格への準拠:CE、CB、RoHS

パンフレット:9395XR UPS パンフレットをダウンロード

 

トポロジー
オンライン
電力定格範囲
1500 kVA ~ 1800 kVA
フォームファクター
モジュラー式

次世代のデータセンター向けに設計

•市場で最も高い出力密度を達成したコンパクトな設置面積により、新たな業界標準を確立します – 1500kW で最大 1042 kW/m2
•システム容量の 100% 利用率で均一な出力力率を達成
•多数のリチウムイオン BMS と互換性があり、リチウムイオン電池とシームレスに統合可能

ビジネス開発に柔軟に対応

内蔵のイートン Hot-sync 並列機能により、最大4ユニットの冗長性と容量アップグレードのための並列機能を提供します。
外部バッテリー接続機能を備えており、2 つの UPS システム間で共通のバッテリーを使用することで、導入コストを削減できます。

ワンランク上のサービスのしやすさ

•オンラインホットスワップ対応電源モジュールを使用して、平均修復時間(MTTR)を5分まで短縮できます。
•Silicon Carbide(SiC)モジュールをフル装備することで、効率と信頼性が向上します。
•高圧切断安全装置を備えた長寿命のオイル充填コンデンサにより、高温および高湿度下でも高い安定性を実現します。

卓越した高効率運転

イートンの特許取得済みの 3 段階テクノロジーと ESS エネルギー管理システムにより、システム効率を最大化します。
•ダブル変換モードでは 97% 超、ESS モードでは 99% 超の効率を実現します。
•高品質の電力を確保するための高調波低減システムを搭載
仕様

Eaton 9395XR UPS 技術仕様

電力定格値 1500 kVA、1800 kVA
電圧 380、400、415 VAC 設定可能
周波数 50, 60 Hz
トポロジー 二重変換オンライン、変圧器不要、モジュラー設計
出力の力率 1.0 @ 40℃
効率 ダブル変換モード:>97%、
ESSモード:>99%
寸法(幅 x 奥行き x 高さ mm) 1,500 kVA フレーム:1600 * 860 * 2069
1800 kVA フレーム:2400 * 860 * 2069
ダウンロードリンク