資料をダウンロードする () の 20
バックアップ電源 (UPS)

Eaton 5PX Gen2 UPS

Eaton 5px Gen2 UPS は 単相 ラインインタラクティブ UPS で、出力定格は 1000 ~ 3000 VA です。この UPS は、フレキシブルコンバーチブルタワー型またはラック型のフォームファクターでご利用いただけます。オプションのネットワークカード(Network-M2)では、ギガビットイーサネット接続を提供しており、さらに HTTPS Web ブラウザインターフェイス、SNMP v1/v3 プロトコル、電子メールアラームを介して、安全な UPS の監視を可能にします。当 UPS は、 力率 1.0(VA=W)です。 UPS に拡張バッテリーモジュール(EBM)を追加することで、アプリケーションのバッテリー駆動時間を延長できます。

 

主なテクノロジーABM バッテリー管理

用途商業ビルや中規模から大規模の企業データセンターに適しています。安全性、エネルギー効率、低炭素化の未来に向けた仕様です。また、ハイエンドのワークステーション、サーバー、ストレージ、ネットワーク機器を備えた小規模企業データセンターにも適しています

規格準拠:CE、CB、RoHS、 Energy Star、KC、TISI

ランタイム グラフ: 5PX Gen2 UPS runtime graph

パンフレット: 5PX Gen2 UPS brochure

トポロジー
ラインインタラクティブ方式
電力定格範囲
1000 VA ~ 3000 VA
フォームファクター
コンバーチブルタワー型/ラック型

Eatonの新製品5PX Gen 2の紹介

安全で接続された電源保護と拡張ランタイム

Eatonの5PX Gen 2 UPSの主要な利点と特徴について学ぶ

Eaton 5PX G2 UPS の開封の解説を見る

より丈夫で長寿命のバッテリー

イートンの ABM® バッテリー管理テクノロジーは、革新的な 3 段階充電システムを採用。バッテリー寿命を最大 50% 延ばすことができます

操作の容易さ

革新的なグラフィカルLCDディスプレイは、5PX Gen2の構成を簡単かつ直感的に行えるようにします。 このUPSは、スタートアップ構成ウィザードを簡素化することで、UPSのセットアッププロセスも容易にします。 リモート管理とファームウェアのアップグレードは、オプションのEaton Gigabit Network Cardで利用可能です。 高度なバッテリ管理とホットスワップ可能なバッテリーにより、メンテナンス容易化と柔軟性を実現します。

効率

5PX Gen2は、ユニティパワーファクタ機能により、接続されたサーバに対して他のUPSよりも11%多くのパワーを提供します。 全動作範囲で最大の効率が得られるEnergy Star2.0認定済みです。 エネルギーは、個々のアウトレットグループごとに計量され、ディスプレイ上およびEaton Intelligent PowerManagerを介して直接表示されます。

安全性と弾力性

重要なサービスの稼働時間を最大化するために、接続されたデバイスに優先順位を付けます。 負荷セグメント制御により、電源切り替えと災害復旧を容易に管理できます。 高度な仮想化機能により、Eaton 5PX Gen2 はエンタープライズおよびエッジの IT アプリケーションに最適です。 Netpack モデルは、デュアルサイバーセキュリティ認証(UL 2900-1およびIEC 62443-4-2)でコンテンツをさらに保護し、Eatonのサイバーセキュアドモニタリングクラウドへの接続を提供します。
仕様

EATON 5PX GEN2 のモデルと仕様

Part no. 

5PX1000RTG2

5PX1500RTG2

5PX3000RTG2

Technology

Line-Interactive High Frequency (Pure Sinewave, Booster + Fader)

Format

RT2U (tower / rack 2U)

RT2U (tower / rack 2U)

RT2U (tower / rack 2U)

Power ratings

1000VA / 1000W

1440VA / 1440W

3000VA / 3000W

UPS Dimensions (H x W x D) mm

438x448x85.5

438x448x85.5

438x603x85.5

UPS Weight

20.2

23

33.8

Output connections

     8 x NEMA 5-15R (15A)

    8 x NEMA 5-15R (15A)

     6 x NEMA 5-20R (20A)   1 x NEMA L5-30R (30A)

Input voltage range without using batteries

80V-151V (adjustable to 70V-153V)

Output voltage 

120 V (+6/-10 %) (Adjustable to 100V* / 110V / 120V / 125V), 50/60 Hz +/- 0.1 Hz (autosensing)

Input frequency range without using batteries

47 to 70 Hz (50 Hz system), 56.5 to 70 Hz (60 Hz system), 40 Hz in low-sensitivity mode

User interface

Graphical LCD display, information on UPS status  and measurements

Warranty

3 years on electronics, 2 years on battery

Standards and certifications

Energy Star 2.0 certified, CB Test Certification, CE Test Certification -safety requirements, Electromagnetic compatibility requirements, Restriction of hazardous substances (RoHS 3)

ダウンロードリンク

※イートンのUPS製品は、正規販売代理店経由で販売されております。お支払い条件や保証期間等に関しては、直接代理店までお問い合わせください。

spacer
spacer
spacer
spacer