Descargar documento () de 20
Armarios de distribución finales

xConfort IKA SOLAR

Con xComfort IKA SOLAR, le ofrecemos «una gama de string boxes de DC fotovoltaicas (PVA) listas para conectar que han sido probadas conforme a la norma IEC 61439-2 Anexo DD. Los casos de uso típicos son las casas unifamiliares o los edificios funcionales más pequeños. La familia de productos IKA-SOL ofrece variantes estándar para la protección del lado DC de la instalación entre el panel fotovoltaico y el inversor. Las string boxes de DC fotovoltaicas son aplicables a inversores con seguidores MPP 1x ó 2x. Protección del lado de DC mediante descargador de sobretensiones tipo 2 o tipo 1+2 integrado, opcionalmente con o sin interruptor protector de strings de DC o con conexiones MC4 o prensaestopas VM para conexión directa.

SEGURIDAD
protege los módulos fotovoltaicos e inversores contra las sobretensiones
PREPARADO PARA EL FUTURO
probado según IEC 61439-2 Anexo DD (PVA)
AHORRE TIEMPO Y DINERO
AHORRE TIEMPO Y DINERO: con las string boxes IKA- SOL listas para conectar

Características Principales

  • IKA-SOL protege los módulos fotovoltaicos e inversores contra las sobretensiones
  • String boxes normalizadas, IEC 61439-2 Anexo DD (PVA) probadas.
  • Las string boxes de fabricación propia (PVA) requieren mucho tiempo para la planificación y ejecución de los procedimientos de prueba.
  • Una protección potente es el primer paso con los dispositivos de protección contra sobretensiones SPPVR de Eaton. 
  • Protección adicional con el interruptor protector de strings de DC PKZ-SOL de Eaton.

IKA SOLAR protege los módulos fotovoltaicos e inversores de las sobretensiones

El número de nuevos sistemas fotovoltaicos en los tejados de viviendas unifamiliares y edificios comerciales más pequeños aumenta constantemente, a veces con una elevada inversión para el propietario del edificio. Por lo tanto, es importante proteger los paneles fotovoltaicos y el inversor fotovoltaico de las sobretensiones. La solución de sistema lista para conectar de Eaton crea seguridad para el sistema fotovoltaico. Evite costosos daños y averías por sobretensión con IKA SOLAR.

Productos normalizados probados conforme a la norma IEC 61439-2 Anexo DD (PVA)

Las cajas combinadas fotovoltaicas diseñadas según la norma IEC 61439-2 Anexo DD (PVA) deben superar rigurosas pruebas, incluidas pruebas de ciclos térmicos, climáticas y de radiación solar. Nuestras string boxes IKA SOLAR listas para conectar han superado con éxito estas pruebas.

Concéntrese en lo esencial y deje que nosotros nos ocupemos del resto

La fabricación propia de string boxes según la norma IEC 61439-2 Anexo DD requiere mucho tiempo de planificación. En particular, los procedimientos de ensayo y la creación de los documentos obligatorios de verificación del diseño requieren mucho tiempo. Al utilizar nuestras string boxes IKA SOLAR listas para conectar, podrá ahorrar así tiempo y dinero para centrarse en lo que más importa.

Una protección potente es el primer paso: Nuestros dispositivos de protección contra sobretensiones SPPVR

La familia SPPVR de dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) es la respuesta de Eaton a la creciente necesidad de instalaciones fotovoltaicas seguras y fiables en edificios residenciales y comerciales. Una protección potente es el primer paso para garantizar una larga vida útil de sus equipos e inversores: estos SPD garantizan que su sistema no sufrirá daños ante cualquier evento de sobretensión en el lado de corriente continua (DC) de su aplicación fotovoltaica.

Protección adicional con nuestro interruptor protector de strings PKZ-SOL

El interruptor protector DC de strings PKZ-SOL de la serie Moeller de Eaton ofrece una alternativa sin fusibles para la protección contra intensidades de cortocircuito. Para garantizar la máxima protección, cada dispositivo PKZ-SOL se instala dentro de una caja de conexiones específica para el cliente. La documentación contiene un diagrama que explica la relación exacta entre la intensidad de disparo del dispositivo de protección y la intensidad de cortocircuito de los módulos fotovoltaicos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas del xComfort IKA

String boxes fotovoltaicas de DC (PVA)

Datos técnicos

  • Grado de protección: IP65
  • Resistencia a los impactos mecánicos: IK10
  • Clase de protección II, totalmente aislado
  • Ensamblado en fábrica por Eaton
  • Disponibles versiones con interruptor protector de strings de DC y/o descargador de sobretensión de DC
  • Disponibles versiones con descargador de sobretensiones de DC Tipo 2 o Tipo 1+2
  • Unidades de 1 fila, 8 ó 18 módulos 
  • Se puede montar directamente en la pared
  • Conectores MC4 o conexión directa mediante prensaestopas
  • Color de la envolvente: RAL 7035 (gris) con puerta transparente
  • Probado según IEC 61439-2 Anexo DD (PVA)
  • Para inversores con 1 ó 2 rastreadores MPP
  • Listo para conectar

 

Para obtener información técnica más detallada de cada versión de producto, consulte nuestro catálogo en PDF en la pestaña "Documentación" .

 

xComfort IKA Solar

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces