Descargar documento () de 20
Conmutación DC

Interruptor protector de strings PKZ-SOL

El interruptor protector de strings PKZ-SOL de la serie Moeller de Eaton ofrece una alternativa sin fusibles para la protección contra intensidades de cortocircuito. Para garantizar la máxima protección, cada dispositivo PKZ-SOL se instala dentro de una caja de conexiones específica para el cliente. Un contacto auxiliar proporciona información sobre el estado de la conmutación, mientras que la documentación contiene un diagrama que explica la relación exacta entre la intensidad de disparo del dispositivo de protección y la intensidad de cortocircuito de los módulos fotovoltaicos.

Específicos para el cliente:
Clases de disparo ajustable
Desconexión remota:
Disparadores de mínima tensión

Características Principales

  • Tensión asignada de empleo: 900 V DC
  • Intensidad asignada de empleo de 12 A, 20 A y 30 A
  • Intensidades de cortocircuito admisibles en las strings Isc de 1,6 a 22 A

Vuelva rápidamente al trabajo

Los interruptores protectores de strings ofrecen una clara ventaja sobre los fusibles porque están inmediatamente listos para funcionar después de que se hayan disparado y se haya rectificado la causa.

Ajustes flexibles

Los ajustes de disparo permiten adaptar los dispositivos a la intensidad de cortocircuito realmente presente en el string. El disparo térmico responderá si se supera la intensidad en un factor de 1,05 a 1,3, mientras que el magnético se dispara a 6 veces la intensidad nominal.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces