Download dokument () af 20

Implementeringen af systemarkitekturer med Eatons easyE4

easyE4-kontrolrelæerne kan bruges i mange forskellige projekter, der opfylder dine krav til et fleksibelt og modulopbygget system. Hvis det bruges sammen med andre komponenter fra Eatons portefølje, f.eks. vores pilotenheder eller motorstartere, gør enhederne det muligt for dig at implementere integrerede systemarkitekturer, der let kan udvides.

I vores eksempel vises tre forskellige anvendelsesområder: betjening og visualisering, motorstart og -styringer og sensorteknologi. easyE4-kontrolrelærelæet fungerer som en vigtig grænseflade mellem de enkelte komponenter af systemarkitekturen.

Ind-/udgangene på easyE4-systemet kan let udvides. Det betyder, at det er muligt at integrere en lang række enheder, f.eks. dem fra vores RMQ Titan-serie. Du kan desuden også slutte motorstartere, startere med variabel hastighed eller sensorer til easyE4. Enhederne i hvert easyE4-netværk (klynge) kommunikerer via NET. XV100, der let kan tilsluttes via Modbus TCP, bruges til visualisering.

En Modbus-gateway bruges til at integrere flere moduler, f.eks. dem fra vores SmartWire-DT-sortiment. Modbus TCP bruges også til at overføre data på systemniveau, hvilket derefter kan visualiseres på et styringssystem på et overordnet niveau ved hjælp af Codesys. Med easyE4 kan driftsstatus for hele programmet også let vises på enhver mobilenhed.