Download dokument () af 20

Ny fleksibilitet for applikationer med lav til mellem kompleksitet

Et virkeligt alternativ til mikro-PLC'er: Næste generation af kontrolrelæer

Tidligere skulle mange applikationer med lav til mellem kompleksitet betjenes via en almindelig programmérbar logisk styring, fordi traditionelle kontrolrelæer ikke gav den påkrævede fleksibilitet og de nødvendige ressourcer. Udviklingstider og omkostningerne pr. maskine kan nu reduceres væsentligt takket være næste generation af intelligente kontrolrelæer, der byder på Ethernet-kommunikation og en høj grad af programmeringsfleksibilitet ved hjælp af struktureret tekst. 

Simple maskinbygningsprojekter kan hurtigt blive mere komplekse, når de udsættes for designrevideringer. Tidligere kunne traditionelle kontrolrelæer i nogle tilfælde nå deres grænser for funktion eller indgang/udgang-tilslutninger. Den nye generation af intelligente kontrolrelæer bryder disse grænser med bemærkelsesværdigt flere indgang/udgang-tilslutninger, hurtigt Ethernet- og webserverfunktion og modulopbygget programmering ved hjælp af struktureret tekst. Disse intelligente relæer udgør i dag et ekstremt konkurrencedygtigt alternativ til små programmérbare logiske styringer.

 

Applikation: materialehåndteringssystemer

Med easyE4, dvs. næste generation af intelligente kontrolrelæer, er det nu muligt at implementere mere fleksible applikationsdesign.

Ved at bruge "ST" kan brugere gøre mere end at integrere simpel logik i funktionsblokkene. Nu kan de oprette komplekse funktionsblokke, der er lige så avancerede som de, der leveres af producenten.

Ulrich Kanngießer, Expert author and specialist for small control systems
I anvendelsesbeskrivelsen for materialehåndteringssystemer beskrives det, hvor let det er at designe modulopbyggede applikationer ved hjælp af tilpassede, genanvendelige funktionsblokke. Ved at integrere disse testede funktionsblokke i diagrammet over funktionsblokke eller stigediagrammet, kan de let implementeres og konfigureres selv uden nogen tidligere programmeringserfaring, hvilket dermed reducerer projektets idriftsættelsestid.   

Fremtidssikrede maskinstyringsprodukter

Nu kan du omgå begrænsningerne for traditionelle styrings- og logikrelæer. Lav modulopbyggede anvendelser, der vil vokse og udvikle sig med maskinerne.

Traditionelle små styringsenheder kan ofte ikke følge med, hvis en kundeapplikation vokser i kompleksitet med tiden. easyE4 har med sine 11 udvidelsesmoduler og fleksibel programmering i ST meget mere at tilbyde i den henseende. Ethernet-forbindelsen gør det ikke bare muligt at tilslutte forskellige enheder og berøringspaneler af alle størrelser. Den kan også bruges til at integrere applikationer i større IT-netværk eller endda til at slutte dem til skyen.

Desuden gør easyE4's NET-forbindelse det muligt at designe modulopbyggede systemer uden at skabe yderligere trafik på Ethernet-netværket.

Udvalgte produkter og & tjenester

Klik på et produkt eller en tjeneste for at få mere at vide, eller brug produktguiden til at se alle de produkter, vi tilbyder.
easyE4-kontrolrelæ med display
Intelligent easyE4-kontrolrelæ med display
easyE4-kontrolrelæ uden display
easyE4-kontrolrelæ uden display
easyE4-indgang/udgang-enhed, stor
easyE4-indgang/udgang-enhed, stor
easyE4-indgang/udgang-enhed, lille
easyE4-indgang/udgang-enhed, lille
Berøringspanel XV100 til easyE4
Berøringspanel XV100 til easyE4, i 3,5", 5,5" eller 7". Større størrelser kan fås.

Flere emner

  • Service og support

    Kontakt vores serviceteam og -partnere og få adgang til teknisk dokumentation, værktøjer og uddannelser.
    MOEM-tjenester