Descargar documento () de 20

Soluciones para red eléctrica y servicios públicos

Mejore los niveles de confiabilidad y seguridad de la red eléctrica inteligente con productos para la generación, transmisión y distribución de la energía, además de soluciones para la automatización en energía.

El reconectador NOVA NX-T de Eaton está diseñado para una red eléctrica inteligente

Diseñado sobre la base de varias décadas de liderazgo en la tecnología de reconectadores, el reconectador Cooper Power series NOVA NX-T recloser de Eaton proporciona mayor rendimiento de detección, confiabilidad comprobada y simplicidad de configuración y uso.

Cumpla con las cambiantes exigencias de la red inteligente

En el regulador de voltaje EVER-Tap de Eaton se utiliza el conmutador de tomas con interrupción por vacío Reinhausen RMV-II, que presenta una capacidad nominal líder en la industria de 1 000 000 de operaciones. De manera inherente al diseño con interrupción por vacío, los productos derivados de los materiales y de los gases que se generan en la conmutación de tomas se eliminan del líquido dieléctrico; eso proporciona un entorno operativo limpio que prolonga la vida útil de los contactos y de los bobinados del conmutador de tomas.