Descargar documento () de 20

Doble función: Aqueduct, valioso revendedor, confía en las soluciones de Eaton en sus instalaciones

Aqueduct Technologies es uno de los proveedores de soluciones de nube pública, híbrida y privada de más rápido crecimiento en Norteamérica. Al servicio de casi 300 clientes en toda la región de Nueva Inglaterra, las áreas de enfoque de la compañía incluyen redes empresariales, seguridad avanzada, colaboración, soluciones de centros de datos y servicios de operadores. Lea cómo Eaton, un revendedor de Aqueduct, proporcionó UPS, PDU de bastidor y gabinetes como solución óptima para su nuevo centro de datos.

Resumen

Desafío
Al diseñar un nuevo centro de datos desde cero, Aqueduct buscó incorporar las mejores tecnologías de su clase en una solución de protección de energía redundante y resistente
Solución
Resultados

La combinación de UPS, PDU de bastidor y gabinetes de Eaton proporcionó la solución óptima para el nuevo centro de datos, desde los puntos de vista tanto de la protección como de la estética

Desafío: encontrar las mejores tecnologías para un nuevo centro de datos

Cuando Aqueduct optó por reubicar sus oficinas centrales en Waltham, Mass., en 2018, la mudanza proporcionó una oportunidad única para que la organización modernizara y rediseñara su centro de datos desde cero. En sus nuevas instalaciones, Aqueduct deseaba un alto nivel de redundancia y resiliencia, lo que dio lugar a la decisión de reacondicionar toda la infraestructura, desde los sistemas de energía ininterrumpida (uninterruptible power systems, UPS) hasta las unidades de distribución de energía (power distribution units, UPS) y los bastidores de equipos. Uno de los objetivos principales de la compañía era implementar solo las soluciones más innovadoras y de vanguardia.

“Eaton tiene una excelente reputación en la industria por su fiabilidad y el respaldo que proporciona a sus productos. Para nosotros, la elección de comprar productos Eaton fue muy fácil”.

Michael Chen, Director técnico de Aqueduct

Solución: UPS, PDU de bastidor y gabinetes de Eaton

Cuando Aqueduct reveló su nuevo centro de datos en septiembre de 2018, al frente estaban los UPS, los gabinetes de bastidor y las PDU de bastidor de Eaton. Dos UPS 9PX de Eaton ofrecen energía de respaldo de doble conversión de primera calidad y tiempos de funcionamiento de batería escalables. Además del centro de datos, Aqueduct instaló dos unidades 9PX dentro de su laboratorio de interoperabilidad, una cámara dedicada donde se montan y prueban los equipos antes de implementarlos en entornos de clientes.

Como complemento de los UPS hay cuatro gabinetes RS de Eaton, que están disponibles en modelos de red, servidor y colocación para satisfacer una variedad de demandas de aplicaciones. El gabinete versátil ofrece opciones de montaje flexibles y personalizables para puertas de alto flujo para un flujo de aire máximo a una amplia gama de opciones de administración de cables. También se mejora la seguridad física a través de un candado con combinación muy seguro, que es especialmente beneficioso para los centros de datos.

Una docena de PDU de bastidor Eaton en modelos administrados, medidos y básicos optimizan aún más la protección y la eficiencia. La tecnología administrada ePDU G3 cuenta con monitoreo de precisión de grado de facturación al nivel del tomacorriente, conmutación de tomacorrientes y un diseño robusto con clasificación UL para operar a 140 °F (60 °C) para entornos de contención y alta temperatura. Además, el medidor de alta precisión mide la corriente, la tensión, la potencia y la energía para el equilibrado de carga, la planificación de capacidad, el monitoreo de eficiencia y los informes de uso de energía.

“Si se cae nuestro centro de datos, nuestro negocio simplemente no puede funcionar. El tiempo de inactividad interrumpe las operaciones y todo se detiene. Dependemos de los UPS de Eaton para proteger nuestros activos."

Michael Chen, Director técnico de Aqueduct

Como socio revendedor, Aqueduct puede proporcionar a los clientes soluciones de la más alta calidad para sus propias instalaciones. Eaton ofrece a sus socios una amplia gama de ventajas, como una cartera completa de soluciones que incluyen componentes de energía para soluciones convergentes, la capacidad de realizar evaluaciones de centros de datos y el hecho de que la línea no está sobredistribuida. Una de estas innovaciones es el software Intelligent Power Manager (IPM) de Eaton, que proporciona las herramientas necesarias para monitorear y administrar dispositivos de energía en entornos físicos y virtuales.

Además de la profundidad y calidad de la línea de productos de Eaton, Aqueduct también aprecia el valor. Aqueduct aprovecha la ventaja adicional del respaldo continuo y las opciones de desarrollo de negocios disponibles para los socios de Eaton, como el soporte técnico, el registro de oportunidades de negocios y los reembolsos. 

“Nuestros clientes buscan productos que sean modernos, con precios justos y constantes. Eaton ofrece ambas cosas: una excelente línea de productos con estrategias de precios muy atractivas”.

Bill Annino, Vicepresidente sénior y gerente general de Aqueduct Southern, Nueva Inglaterra

Resultados: Con la solución de Eaton, Aqueduct ahora puede…

• garantizar una alta disponibilidad y un tiempo de actividad continuo para todos sus equipos críticos con las mejores tecnologías de su clase;
• proteger el equipo del cliente durante los procedimientos de prueba dentro del centro de implementación;
• acceder a una amplia gama de soluciones de protección de energía líderes en la industria para proporcionar a los clientes;
• obtener ventajas valiosas como soporte técnico, registro de oportunidades de negocios y reembolsos a través de la participación en el programa de socios de Eaton.

¿Quiere leer más sobre esta historia?

Visite nuestra biblioteca de historias de éxito

Puede filtrar por productos y temas para conocer cómo Eaton ha ayudado a los clientes a tener éxito.