Document downloaden () van 20
Bedienen en signaleren

RMQ16 vierkant

Ontwikkel compacte en complexe bedieningspanelen met de ruimtebesparende RMQ 16 drukknoppen en bedienings- en signaleringsapparatuur uit de Eaton Moeller-serie™. De bedieningspanelen van moderne machines en systemen moeten tegenwoordig meer informatie kunnen doorgeven en de ruimte is vaak beperkt. Dankzij de kleine afmetingen van de RMQ16 serie kunnen de vierkante front-elementen, zoals drukknoppen, signaallampen, keuzeschakelaars en sleutelschakelaars, aan elke kant strak naast elkaar worden gemonteerd, waarbij zelfs de kleinste oppervlakken kunnen worden gebruikt. Hierdoor kunt u de benodigde ruimte van uw systemen verminderen.
Afmetingen:
18 x 18 mm of 25 x 25 mm
Beschermingsgraad:
IP65
Norm:
IEC/EN 61131-2

Belangrijke kenmerken

  • IP65 beschermingsgraad
  • Front-afmetingen en kleinste rastermaat: 18 x 18 mm of 25 x 25 mm
  • Verdrievoudigde informatiedichtheid ten opzichte van de RMQ-Titan M22 serie
  • Geschikt voor elektronica conform IEC/EN 61131-2
  • M142 Gepersonaliseerde laser-inscriptie mogelijk

Bedienen & signaleren op de kleinste oppervlaktes

De vierkante RMQ16 drukknoppen, sleutelschakelaars, signaallampen, keuzeschakelaars, noodstoppen en andere vierkante bedienings- en signaleringselementen zijn de ideale oplossing voor bedienpanelen met beperkte oppervlakte. Dankzij de hoge beschermingsgraad IP65 aan de voorzijde, de veelzijdigheid van de componenten, en de Labeleditor wordt een hoge mate van inzetbaarheid gegarandeerd. De RMQ16 noodstopknoppen kunnen ook als nooduitknoppen fungeren dankzij hun sabotagebestendige ontwerp. De lenzen zijn in meerdere kleuren en uitvoeringen beschikbaar, wat ervoor zorgt dat u ze niet mist.

Eenvoudige configuratie - gepersonaliseerd opschrift

De RMQ-configurator helpt u bij het selecteren en combineren van de verschillende drukknoppen, sleutelschakelaars, signaallampen en andere bedienings- en signaleringsapparaten uit de RMQ serie. Dankzij de geïntegreerde Labeleditor kunnen de RMQ-elementen flexibel, snel en tegen lage kosten afzonderlijk worden geconfigureerd. De Labeleditor ondersteunt het maken van klantspecifieke en projectspecifieke opschriften.

De human machine interface (HMI) van morgen

De volgende generatie machineoperators verwacht een human machine interface (HMI) die overeenkomt met de bediening die zij gewend zijn van hun persoonlijke mobiele apparaten in hun privéleven. Van management tot distributie, van logistiek tot productie, nieuwe smart devices verschijnen op steeds meer plekken in de werkomgeving.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren, biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

Handige links