SmartWire-DT kan worden gebruikt om verschillende componenten binnen en buiten de besturingskast op een tijdbesparende en eenvoudige manier met elkaar te verbinden. Dit leidt tot aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen in het machine- en systeemontwerp. De SmartWire-DT oplossing vervangt ook de foutgevoelige point-to-point bekabeling en maakt een uniforme communicatie met alle systeemcomponenten mogelijk.
Tevens functioneert SmartWire-DT als een intelligent bedradingssysteem wat het uitlezen van data uit het gehele netwerk mogelijk maakt. Als gevolg daarvan ontvangen gebruikers realtime gedetailleerde applicatiegegevens die kunnen worden gebruikt voor vroegtijdige diagnose. SmartWire-DT gebruikers profiteren zo van een verhoogde productiviteit, preventief onderhoud en een geoptimaliseerde systeembeschikbaarheid.
Uw zoekopdracht  "" kwam niet overeen met documenten of producten.
                
Ontdek Eaton's 'Assortiment' tab voor alle technische datasheets & documentatie zoals technische specificaties, ETIM data, normen, certificeringen, CAD data, en handleidingen die per model uit dit assortiment te verkrijgen zijn.