ตามขอบเขตที่กฎหมายในประเทศของคุณอนุญาตหรือระบุไว้ คุณได้รับการคุ้มครองข้อมูลและสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้:
- หากคุณต้องการเข้าถึง (สิทธิ์ในการรับทราบ) แก้ไขให้ถูกต้อง อัปเดต หรือขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้ด้วยการติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ใน “วิธีการติดต่อเรา” ด้านล่าง อีกทางเลือกหนึ่งคุณสามารถอัปเดตโปรไฟล์ Eaton ของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้ หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลนี้ โปรดไปที่ศูนย์การตั้งค่า
 
- นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้มีการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ คุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้ด้วยการติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ใน “วิธีการติดต่อเรา” ด้านล่าง
 
- คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเข้าร่วมการสื่อสารทางการตลาดที่เราส่งถึงคุณเมื่อใดก็ได้  คุณสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ด้วยการคลิกที่ลิงก์ “ยกเลิกการสมัคร” หรือ “ปฏิเสธเข้าร่วม” ในอีเมลการตลาดที่เราส่งถึงคุณ  หากต้องการปฏิเสธเข้าร่วมการตลาดรูปแบบอื่น (เช่น การตลาดทางไปรษณีย์ หรือการตลาดทางโทรศัพท์) โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ใน “วิธีการติดต่อเรา” ด้านล่าง โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธการรับการสื่อสารทางการตลาดจากเรา เราอาจจะยังคงส่งข้อความสำคัญด้านการจัดการให้แก่คุณ ซึ่งคุณไม่สามารถปฏิเสธเข้าร่วมได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและตัวเลือกความเป็นส่วนตัว รวมถึงการยกเลิกการสมัคร ให้คลิกที่นี่
 
- เช่นเดียวกัน หากเรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความยินยอมของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ การเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลใดๆ ที่เราดำเนินการก่อนการเพิกถอนนั้น และไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ดำเนินการตามการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมายนอกเหนือจากความยินยอม
 
- สำหรับผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียเท่านั้น: สิทธิ์ในการปฏิเสธเข้าร่วม คุณมีสิทธิ์ในการปฏิเสธเข้าร่วมการขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยมากที่ Eaton จะขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม ในกรณีดังกล่าว คุณมีสิทธิ์โดยชอบในการปฏิเสธเข้าร่วมการขายนั้น ในการกระทำดังกล่าว คุณสามารถคลิกที่นี่ หรือใช้ “CCPA – คำขอห้ามขาย” ในส่วนท้ายเว็บไซต์ของเราได้
 
คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณเมื่อใดก็ได้ด้วยการติดต่อเราโดยส่งอีเมลถึง dataprotection@eaton.com หรือสำหรับผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียเท่านั้น โดยการโทร +1-800-386-1911 หรือใช้แบบฟอร์มออนไลน์นี้ เราจะพยายามปฏิบัติตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายความเป็นส่วนตัวของประเทศและรัฐที่คุณพำนักอยู่
โปรดระบุสิทธิ์ที่คุณต้องการใช้และข้อมูลส่วนบุคคลใดที่คุณอ้างถึงในคำขอของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณ เราจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประจำตัวของคุณก่อนดำเนินการตามคำขอ
หากคุณใช้ตัวเลือกหรือสิทธิ์ (บางส่วน) ที่มี คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างของ Eaton ทั้งหมดหรือบางส่วนได้
โปรดทราบว่าเราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางอย่างไว้เพื่อเป็นการเก็บบันทึก และ/หรือดำเนินการตามคำขอของคุณที่มีก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือการลบให้เสร็จสมบูรณ์ (เช่น เมื่อคุณทำการซื้อหรือป้อนโปรโมชัน คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ได้ จนกว่าการซื้อหรือโปรโมชันนั้นจะเสร็จสมบูรณ์)
หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการลบข้อมูล ให้คลิกที่นี่
คุณยังมีสิทธิ์ในการร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจในประเทศหรือภูมิภาคของคุณเกี่ยวกับการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกด้วย