Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Alimentare de rezervă (UPS)

UPS Eaton 3P Ellipse

UPS-ul 3P Ellipse este cel mai recent adăugat în portofoliul Eaton de soluții pentru protecția alimentării cu energie electrică. Cu un design elegant și atractiv, dar și silențios în funcționare, acest UPS compact le oferă o experiență excepțională utilizatorilor pentru alimentarea de rezervă atât în mediul rezidențial, cât și în cel al afacerilor mici.

Rămâneți protejat – lucrați și jucați-vă fără griji 

 

Fără energie electrică, fără vânzări.
Mențineți echipamentele alimentate și continuați să vindeți

Un magazin a experimentat fluctuații de energie electrică, determinând deconectarea sistemelor POS și conducând astfel la vânzări pierdute și clienți frustrați.

Prin integrarea UPS-ului  3P Ellipse,se asigură funcționarea continuă a sistemelor POS în timpul supratensiunilor și penelor de curent. Această îmbunătățire a condus la stabilitate operațională sporită și satisfacția clienților.


3P Ellipse 700 VA USB păstrează sistemele POS în funcțiune fără probleme – chiar și în cazul problemelor de alimentare – îmbunătățind experiența clientului prin prevenirea întreruperilor de servicii. Acesta reduce riscul pierderilor de vânzări cauzate de întreruperile de alimentare și se potrivește cu ușurință în magazine, fără a ocupa mult spațiu. 

Retail sales manager at register
 

Talentul dumneavoastră creativ necesită continuitate

O afacere la domiciliu specializată în design grafic s-a confruntat cu întreruperi ale alimentării care au avut un impact negativ asupra stațiilor de lucru și a dispozitivelor periferice. 

Prin instalarea  UPS-ului 3P Ellipse, se obține o sursă de alimentare constantă și protecție la supratensiune. Astfel afacerile au avantajul de a lucra fără întreruperi, a păstra durata de viață a echipamentelor, a prelua mai multe proiecte – și a crește veniturile.

UPS-ul 3P Ellipse 1700 VA oferă o sursă de alimentare stabilă, esențială pentru joburile creative și extinde durata de viață a echipamentelor scumpe datorită protecției la supratensiune. Asigură în acest mod funcționarea neîntreruptă, ducând la mai multe proiecte finalizate și se potrivește bine cu setările de birouri la domiciliu datorită aspectului său modern și elegant. 

Home Office Designer
 

Protejați-vă echipamentele multimedia de acasă

O familie se confrunta cu întreruperi frecvente de energie care îi perturbau activitățile zilnice, inclusiv munca de acasă, învățarea online și divertismentul.

Este nevoie de o  soluție fiabilă de alimentare de rezervă  pentru a menține dispozitivele esențiale în funcțiune,  astfel încât activitățile de lucru și școlare  să poată continua fără întreruperi  și membrii familiei să se poată  bucura de sistemele lor de divertisment.

Eaton 3P Ellipse UPS 700-900 VA USB model Home
family watching tv

UPS-ul 3P Ellipse 900 VA oferă o sursă de alimentare stabilă pentru utilizarea la domiciliu, protejând componentele electronice sensibile împotriva supratensiunilor și penelor de curent. Acesta se asigură că dispozitivele esențiale, cum ar fi calculatoare, routere și sisteme de divertisment rămân operaționale, îmbunătățind productivitatea și divertismentul familiei.
Designul compact, elegant al UPS-ului 3P se potrivește perfect în orice mediu de locuințe și păstrează gospodăria funcțională fără probleme în timpul întreruperilor de curent.

Pentru părinții care lucrează de acasă, 3P Ellipse asigură conectivitate stabilă la internet și ședințe virtuale neîntrerupte. Pentru copii, păstrează  dispozitivele educaționale alimentate în mod fiabil  pentru învățarea online. De asemenea, susține nevoile de divertisment ale familiei prin menținerea în funcțiune a  televizoarelor, a consolelor de gaming și a dispozitivelor de streaming.

 

Alimentare fiabilă. Protecție fiabilă.

Eaton 3P Ellipse UPS with Cloud PS card

Un partener de servicii IT a instalat  UPS-ul 3P Ellipse  într-o farmacie, pentru a-și gestiona de la distanță sistemele IT. 

Caracteristica de conectivitate cloud a permis companiei să monitorizeze și să controleze configurațiile de alimentare de oriunde, asigurând funcționarea fără probleme și timpi rapizi de răspuns. Această capacitate s-a dovedit a fi un punct de vânzare semnificativ, ajutând-o să se diferențieze de competitori și să asigure mai multe contracte de mentenanță, sporind asfel veniturile recurente.

Pentru farmacie, UPS-ul 3P Ellipse 900 VA păstrează funcționale sistemele critice, asigurând operațiuni fluide și permițând acțiuni imediate în cazul problemele de alimentare prin intermediul monitorizării de la distanță.

Această fiabilitate îmbunătățită, duce la un serviciu pentru clienți și satisfacție îmbunătățite, optimizând în același timp utilizarea spațiului, pentru a se potrivi perfect în mediul de lucru din farmacie. 
Capacitățile robuste de management de la distanță și protecție a alimentării ale acestui model îl fac alegerea ideală atât pentru furnizorul de servicii IT, cât și pentru farmacie.

Healthcare Professionals Searching for Medicine in Pharmacy
 

Fără timp de nefuncționare. Doar inovație

Man Working in Startup Office
UPS-ul 3P Ellipse 1300 VA asigură un flux de lucru neîntrerupt prin furnizarea unei surse de alimentare continue. Protejează împotriva pierderilor de date critice cauzate de pene de curent și permite gestionarea proactivă a sistemelor de alimentare prin monitorizare de la distanță. Designul elegant al UPS-ului 3P se potrivește perfect în mediile de birouri moderne, îmbunătățind aspectul acestora.
Totodată, oferă o autonomie standard de 15-20 minute, permițând opriri sigure și îmbunătățind protecția datelor.

Un startup tehnologic se confrunta cu întreruperi frecvente în alimentarea cu energie care îi perturbau activitatea de dezvoltare și duceau la pierderea datelor.

Prin instalarea UPS-ului 3P Ellipse, s-a obținut o sursă de alimentare neîntreruptă și se pot monitoriza sistemele de alimentare de la distanță prin conectivitate cloud. Acesta permite startup-ului să mențină productivitatea, să protejeze datele critice, să respecte deadline-urile proiectului și să construiască o reputație de încredere.

Eaton 3P Ellipse UPS Office
Specificații
Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Aveți nevoie de suport tehnic pentru produse?

Telefon: +40 21 361 0909