Eaton xStorage Outdoor: Een alles-in-één, gebruiksklare oplossing voor energie-opslagtoepassingen in commerciële en industriële omgevingen met brandveiligheid, levensduur, optimale ontzorging, en veiligheid voor personen als belangrijkste uitgangspunten.
Een alles-in-een, gebruiksklare oplossing
Wordt minder afhankelijk van je energieleverancier en optimaliseer het gebruik van zelf opgewekte energie met het xStorage Outdoor energieopslagsysteem. Deze alles-in-één, gebruiksklare oplossing is de perfecte keuze voor energie-opslagtoepassingen in commerciële en industriële omgevingen. Brandveiligheid, levensduur, optimale ontzorging, en veiligheid voor personen zijn de belangrijkste speerpunten van deze oplossing.
De xStorage Outdoor biedt u peakshaven, PV-opwek zelf consumeren, loadshiften, noodstroomvoorziening en de mogelijkheid (meer) EV-laadstations te integreren.
Een breed scala aan toepassingen
50 kWh - 750 kWh
40 kW—200 kW
40 kW—200 kW
400 VAC +-10%
50 Hz
10 jaar
> 96%
Modbus TCP
NMC
IEC 62619
IEC62477-1
UN 38.3
IEC 62040-1
IEC 62455-1
EN 50549-1
VDE-AR-N 4105:2018
CEI 0-21:2019
Brandwerend ontwerp door isolatie, rookmelder, optioneel blussysteem
IP55
-25°C tot +40°C
OD4: 360 x 156 x 270 cm
OD8: 360 x 312 x 270 cm
OD10: 570 x 312 x 270 cm
OD4: 2.800 kg —5100 kg
OD8: 6.500 kg —10.800 kg
OD10: 11.750 kg —13.500 kg
Ondersteuning van Eaton
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op via EatonCarexStorage@Eaton.com
Of bel ons op +31 (0)418 57 02 00