지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
Backup Power (UPS)

Eaton 5PX Gen2 UPS

Eaton 5PX Gen2 UPS는 단상 라인 인터랙티브 UPS이며, 전력 등급은 1000~3000VA입니다. 이 UPS는 유연한 컨버터블 타워 또는 랙 폼 팩터로 제공됩니다. 옵션으로 제공되는 네트워크 카드(Network-M2)는 기가비트 이더넷 연결을 제공하고 HTTPS 웹 브라우저 인터페이스, SNMP v1/v3 프로토콜 및 이메일 알람을 통해 UPS를 안전하게 모니터링할 수 있도록 합니다. 이 UPS는 단일 역률(VA=W) 1.0으로 제공됩니다.  UPS에 연장 배터리 모듈(EBM)을 추가하여 애플리케이션의 배터리 작동 시간을 늘립니다.

 

주요 기술: ABM 배터리 관리

응용 분야: 상업용 건물, 중대형 기업 데이터 센터에 적합. 안전, 에너지 효율성 및 저탄소 미래를 위한 선택. 하이엔드 워크스테이션, 서버, 스토리지 및 네트워크 장비를 갖춘 소규모 기업 데이터 센터에도 적합

표준 준수: CE, CB, RoHS, Energy Star, KC, TISI

런타임 그래프5PX Gen2 UPS runtime graph

브로셔5PX Gen2 UPS brochure

토폴로지
라인 인터랙티브
전력 등급 범위
1000VA~3000VA
폼 팩터
컨버터블 타워/랙

Eaton 5PX Gen 2 소개 영상

확장된 런타임으로 연결된 안전한 전원 보호

Eaton 5PX Gen 2 UPS의 주요 이점과 기능

Eaton 5PX G2 UPS 언박싱

더 강력하고 긴 배터리 수명

Eaton ABM® 배터리 관리 기술은 배터리 수명을 최대 50%까지 연장하는 혁신적인 3단계 충전 시스템을 사용합니다.

조작 편의성

혁신적인 그래픽 LCD 디스플레이를 통해 5PX Gen2 구성을 쉽고 직관적으로 수행할 수 있습니다. 간편한 시작 구성 마법사를 제공하여 UPS 설정 프로세스를 단순화합니다. Eaton 기가비트 네트워크 관리 카드(옵션)를 사용하여 원격 관리 및 펌웨어 업그레이드가 가능합니다. 고급 배터리 관리 및 핫 스왑 가능한 배터리를 통해 유지 관리가 간편하고 유연성이 향상됩니다.

효율성

5PX Gen2는 통합 파워 팩터 기능 덕분에 다른 UPS보다 연결된 서버에 11% 더 많은 전력을 제공합니다. 전체 작동 범위에서 최대 효율성에 대해 Energy Star 2.0 인증을 받았습니다. 에너지는 각 배출구 그룹별로 측정되며 디스플레이와 Eaton의 Intelligent Power Manager를 통해 직접 볼 수 있습니다.

보안 및 복원력

필수 서비스의 가동 시간을 극대화하기 위해 연결된 장치의 우선 순위를 지정합니다. 부하 세그먼트 제어로 전력 스위칭 및 전원 복구를 쉽게 관리할 수 있습니다. Eaton 5PX Gen2는 고급 가상화 기능으로 엔터프라이즈 및 Edge IT 애플리케이션에 적합합니다. Netpack 모델은 이중 사이버 보안 인증(UL 2900-1 및 IEC 62443-4-2)을 통해 콘텐츠를 더욱 보호하고 Eaton의 사이버 보안 모니터링 클라우드에 대한 연결을 제공합니다.

사양

EATON 5PX GEN2 모델 및 사양

Part no. 

5PX1000IRT2UG2

5PX1500IRT2UG2

5PX2200IRT2UG2

5PX3000IRT2UG2

 

 

 

5PX2200IRT3UG2

5PX3000IRT3UG2

Technology

Line-Interactive High Frequency (Pure Sinewave, Booster + Fader)

Power ratings

1000VA / 1000W

1500VA / 1500W

2200VA / 2200W

3000VA / 3000W

UPS Dimensions (H x W x D) mm

438x448x85.5

438x448x85.5

438x603x85.5 (RT2U)  438x483x129 (RT3U)

438x603x85.5 (RT2U) 438x483x129 (RT3U)

UPS Weight

19.6

22.4

28.2 (RT2U) / 27.5 (RT3U)

31.7 (RT2U) / 31.1 (RT3U)

Output connections

8 x IEC C13 (10A)

8 x IEC C13 (10A)

8 x IEC C13 (10A)   2 x IEC C19 (16A)

8 x IEC C13 (10A)2 x IEC C19 (16A)

Input voltage range without using batteries

160V-294V (adjustable to 150V-294V)

Output voltage 

230 V (+6/-10 %) (Adjustable to 200V* / 208V / 220V / 230V / 240V), 50/60 Hz +/- 0.1 Hz (autosensing)

Input frequency range without using batteries

47 to 70 Hz (50 Hz system), 56.5 to 70 Hz (60 Hz system), 40 Hz in low-sensitivity mode

User interface

Graphical LCD display, information on UPS status  and measurements

Warranty

3 years on electronics, 2 years on battery

Standards and certifications

Energy Star 2.0 certified, CB Test Certification, CE Test Certification -safety requirements, Electromagnetic compatibility requirements, Restriction of hazardous substances (RoHS 3)

다운로드 링크

브로셔 및 매뉴얼(한국어 자료)

spacer
spacer
spacer