Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Nyomógombok és jelzőlámpák

RMQ Titan moduláris működtető- és jelzőkészülékek

Az Eaton RMQ Titan™ szervókészülékek funkcionális kialakításuknak, rugalmasságuknak és sokoldalúságuknak köszönhetően lehetővé teszik az Ön számára, hogy megbízható, ergonomikus és rugalmasan kezelhető gépeket és berendezéseket gyártson. Az RMQ Titan alkatrészek kényelmesen kezelhetők, és esztétikus a megjelenésük akár vezérlőpanelen, akár kapcsolószekrényben használja őket. Az Eaton Moeller RMQ Titan M22 és M30 sorozatú működtető- és jelzőkészülékek a legjobb megoldást jelentik a gép- és berendezésgyártók számára.
LED-ek:
True color LED-ek
Moduláris:
Frontelemek széles választéka
Sokoldalú:
Számos alkalmazási lehetőség

Fő jellemzők

  • Terepibusz-csatlakozás AS-i-n keresztül
  • Két- és többszínű LED-ek
  • Homorú nyomógombelemek
  • Furatátmérő 22,3 mm vagy 30 mm
  • A visszaálló/reteszelt funkció gyors és visszamenőleges megváltoztatása
  • Védettség: IP65/IP66/IP69K
  • Akár hat bepattintható érintkezőelem két szinten
  • Gyors váltás a visszaálló/reteszelt működés között minden reteszelt nyomógomb esetében
  • Alkalmas globális felhasználásra az UL/CSA, IEC, CCC jóváhagyásoknak köszönhetően

Egy működtető- és jelzőkészülék termékcsalád – Két lehetőség

Az RMQ Titan működtető- és jelzőkészülékek két különböző kivitelben kaphatók: M22 és M30

 

Eaton RMQ Titan pilot devices range overview

Az M22 RMQ Titan működtető- és jelzőkészülékek a következő funkciókkal állnak rendelkezésre:

  • Leállítás / vészleállítás vezérlése
  • Jelzőfények
  • Kettős nyomógombok
  • Világító nyomógombok
  • Gombafejű nyomógombok
  • Választókapcsoló
  • Kulcsos gombok
  • Joystick
  • Négyállású nyomógombok
  • Potenciométerek
  • Akusztikus jelzők 
Eaton RMQ Titan modular pilot devices

Az M30 RMQ Titan flat front működtető- és jelzőkészülékek a következő funkciókkal állnak rendelkezésre:

  • Nyomógombok
  • Jelzőfények
  • Választókapcsolók
  • (Világító) választókapcsolók
  • Világító nyomógombok
  • Gombafejű nyomógombok
  • Kulcsos gombok
  • Potenciométer

RMQ vészleállító nyomógombok

A Moeller Series vészleállító nyomógombjai azonnali és biztonságos kikapcsolást biztosítanak a gépek, berendezések és az azok közelében tartózkodó emberek védelme érdekében. A nyomógombok manipulálásbiztosak, globálisan használhatók, és bármilyen környezetben és helyzetben biztonságosak.

Egyszerre rugalmas és erős

Az M22-RJ45-CAT6A csatlakozó megbízható és egyszerű hozzáférést biztosít a kapcsolószekrény technológiájához. Jelentősen egyszerűbbé válik a kapcsolószekrény paraméterezése, konfigurálása és programozása. Lenyűgöző a magas IP65 védettsége és az akár 500 MHz-es átviteli frekvencia, amely akár 10 Gigabites Ethernet-alkalmazásokat is lehetővé tesz. Az M22-RJ45-CAT6A jól illeszkedik az RMQ Titan termékcsaládba, és könnyen integrálható a legkülönfélébb alkalmazásokba.

A gépállapotok gyors leolvasása a Többszínű Jelzőlámpa (MCI) színválasztékának köszönhetően

A Többszínű M22 LED-elemre a hagyományos jelzőlámpáknál eddig nem ismert sokoldalúság jellemző. A Többszínű M22 LED-elem akár 16 millió színt képes megjeleníteni. Különböző villogási frekvenciái és dimmelhetősége lehetővé teszi, hogy a Többszínű LED-elem optimálisan alkalmazkodjon a mindenkori fényviszonyokhoz. A Többszínű LED-elem vezérlésére és konfigurálására egy SmartWire DT master szolgál.

Egyszerű integráció Intelligens kommunikációs lehetőségek.

A szokásos vezetékezés mellett az RMQ Titan sorozat lehetővé teszi az egyszerű integrációt bármely automatizálási architektúrába az összes szokásos terepi buszrendszer segítségével. A komplett eszközök közvetlenül csatlakoztathatók olyan terepi buszrendszerekhez, mint például az AS-i vagy a SmartWire-DT, az integrált M12 és M8 csatlakozók segítségével. A SmartWire-DT vezetékrendszer révén az RMQ család működtető- és jelzőkészülékei kommunikációképessé válnak, ami nagyobb hatékonyságot biztosít a munkafolyamatokban.

Hű színek, valódi minőség, valódi LED-ek

Színes LED elemeinket a hozzájuk illő lencsék erősítik, így a legélénkebb és leghitelesebb fénnyel rendelkeznek. Ráadásul a két- és többszínű LED-eknek köszönhetően a gombok egyidejűleg különböző gépállapotokat is megjeleníthetnek.

Egyszínű LED-ek

  • Fehér
  • Kék
  • Zöld
  • Piros
  • Sárga

Flat rear és SmartWire-DT elemként kapható

Eaton white green yellow blue and red LEDs

Háromszínű LED

Sárga-piros-zöld egy M22-FLED-RG flat rear elemben
Eaton 3 colour LED M22-FLED-RG

Hétféle színű LED

Piros, zöld, sárga, fehér, kék, lila és türkizkék egy LED-elemben.

Az RGB opció kapható flat rear elemként (M22-FLED-RGB), illetve SmartWire-DT elemként (M22-SWD-LEDx-RGB).

Eaton seven colours LEDs

Egyszerű konfiguráció. Rugalmas feliratozás.

A konfigurátor segítségével kiválaszthatja az RMQ család megfelelő vezérlőeszközeit és összeállíthatja azok igény szerinti kombinációját. Az integrált Címkeszerkesztőnek köszönhetően az RMQ vezérlőeszközök rugalmasan, gyorsan és olcsón testre szabhatók. A Címkeszerkesztő segítségével ügyfél- és projektspecifikus feliratok is létrehozhatók.

A jövő HMI-je

A gépkezelők következő generációja olyan kezelőfelületeket vár el, mint amilyeneket a saját mobil eszközeiken megszoktak. Az intelligens eszközök a munka világában is mind több helyen megjelennek, nem csupán a vállalatvezetők és az értékesítők számára állnak rendelkezésre.

Az Eaton Moeller Series - 100 éves hagyomány

Az Eaton Moeller Series több mint 100 éves tapasztalattal rendelkezik a motorindításban, motorvezérlésben és motorvédelemben. Jól bevált termékportfóliót kínál Önnek, amely segít az energia megbízhatóbb, hatékonyabb, biztonságosabb és fenntartható felhasználásában.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek