Télécharger le document () de 20
Systèmes de détection d’incendie

Nexus - Diffuseur sonore

Les Nexus105 et Nexus120 sont des diffuseurs sonores étanches qui, ajoutés à votre système de sécurité incendie, permettent de diffuser un son d'évacuation à forte puissance pour une utilisation tertiaire ou industrielle.  

Produit étanche
IP66 pour des applications sur sites aux contraintes environnementales élevées
Forte puissance sonore
jusqu'à 109dB
Secteur d'utilisation
Tertiaire ou industriel

Modèles

Nexus

Nexus 105

Puissance Sonore: 96 dB mesuré à 2 m

Nexus 120

Puissance Sonore: 109 dB mesuré à 2 m

Caractéristiques principales

Nexus 105
 
  • Dimensions : 136,2 x 136,2 x 124,5 mm
  • Poid : 0,7 kg
  • Couleur : rouge
  • Température d'utilisation : -25°C à +70°C
  • IP66
  • Matière : corps en ABS

Nexus 120

  • Dimensions : 166,3 x 166,3 x 149,5 mm
  • Poid : 1,1 kg
  • Couleur : rouge
  • Température d'utilisation : -25°C à +70°C
  • IP66
  • Matière : corps en ABS

La Gamme Nexus

Cette gamme de diffuseurs sonores est conforme à la norme NF S 32-001 à forte puissance pour une utilisation tertiaire ou industrielle, certifiées CE DPC et NF.
Spécifications

Les diffuseurs sonores

Références Produits Désignations
NUG30442 Nexus105 Sirène forte puissance industrielle rouge classe B 95dB étanche IP66
NUG30443 Nexus120 Sirène très forte puissance industrielle rouge classe C 109dB étanche IP66

Caractéristiques techniques

Références : NUG30442 NUG30443
Produits : Nexus 105/PNS-0001 Nexus 120/PNS-0005
Dimensions : 136,2 x 136,2 x 124,5 mm
Tension d’utilisation : 12 à 48Vcc
Consommation : 18,7mA sous 24V  333mA sous 24V
Puissance sonore : 102dB(A) à 1m 117dB(A) à 1m
Type d’environnement : Type B (extérieur)
Température d’utilisation : -25°C à +70°C
Matériaux : Polycarbonate résistant au choc
IP : 66
Section max de câble : 2,5mm²
N° de certification CE : 0832 CPD 0617 0832 CP 0623
N° de certification NF : DS 021 A DS 019 A
Liens de téléchargement

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

0 800 336 858