Télécharger le document () de 20
Systèmes de détection d’incendie

Détecteurs de CO - Habitation

Le détecteur de monoxyde de carbonne (CO) est la solution idéale, au dein de l'habitat, pour la prévention incendie des pièces équipées d'appareils de combustion (Cheminée, chaudière...).

Ce détecteur automatique fonctionne grâce à des piles Lithium et dispose d'un module d'interconnexion radio qui vous permet de connecter plusieurs détecteurs entre eux sans fils.

Préventif
L'inhalation de monoxyde de carbone peut entrainer la perte de connaissance et l'étouffement
Zone de couverture
Surveillance de pièces équipées d'appareils à combustion
Innovant
Connexion via smartphone

Caractéristiques principales

Ei208wd
  • Affichage du taux de CO
  • Mémorisation du taux de CO
  • Fabrication UE
  • Piles Lithium
  • Connexion via smartphone
Wifi

Spécifications

Détecteurs de Monoxyde de Carbone

Références Produits Désignations
NUG35118 Ei208W Détecteur Domestique Autonome de Monoxyde de Carbone
NUG35119 Ei208WD Détecteur Domestique Autonome de Monoxyde de Carbone avec écran
NUG35218 Ei200MRF Module radio pour Ei208W(D)
NUG35117 Ei262 Détecteur CO 230 V pile lithium RF
Liens de téléchargement

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

0 800 336 858