Télécharger le document () de 20
Systèmes de détection d’incendie

Détecteurs de chaleur - Habitation

Les détecteurs de chaleur sont des détecteurs automatiques à piles qui contribuent à la prévention d'incendie dans l'habitat. Il est notamment placer dans les zones où les détecteurs de fumée ne sont pas appropriés à cause des risques de déclenchements intempestifs (ex : cuisine, garage).

Un module d'inteconnexion radio vous permet de connecter jusqu'à 12 connecteurs entre eux sans fils.

Zone d'installation
Cuisine, garage, etc...
Discret
Dimensions réduite
Intelligent
Interconnexion sans fils

Caractéristiques principales

Détecteur de chaleur image
  • Dimensions : 120 x 50 mm
  • poids : 200g
  • Couleur : blanc
  • Température d'utilisation : 4°C à 40°C
  • Secouru par piles (alcaline ou lithium) fournies
  • Capteur thermistor à réponse rapide avec seuil réglé à 58°C
  • Garantie 5 ans
Wifi pictogramme
  • Interconnexion jusqu'à 12 détecteurs
  • Interconnexion sans fils optionnelle
Sécurité pictogramme
  • Dispositif anti-vol
  • Auto-contrôle des piles
  • Elimine la plupart des alertes intempestives
Installation pictogramme
  • Bouton Test simple à utiliser
  • Livré avec dispositif de fixation, base facile à ajuster par vissage
Spécifications

Les détecteurs de chaleur

Références Produits Désignations
NUG35300 Ei603C Détecteur de chaleur pile alcaline
NUG35301 Ei603TYC Détecteur de chaleur pile lithium

Les modules de connexion radio

Références Produits Désignations
NUG35203 Ei605MRF Module interconnexion radio radioLINK compatible Ei603C
NUG35204 EI605MTYC Module interconnexion radio radioLINK compatible Ei603TYC

Les accessoires associés

Références Produits Désignations
NUG35116 Ei410 Télécommande radio, fonctions : muet, test, localisation d'alarme
NUG35211 Ei428R Boîtier relais radio
NUG35210 Ei171RF Avertisseur radio flash pour malentendant (Alimentation secteur 230V)
NUG35209 Ei170RF Avertisseur radio vibrant et flash pour malentendant (Alimentation secteur 230V)
NUG35212 Ei408 Emetteur Radiolink (activateur par relais externe)
NUG35213 Ei420 Répéteur Radiolink

Caractéristiques techniques

NUG35209 Alarme Ei 170RF
Tension d’alimentation  230V AC, 50HHz Transformateur fourni avec l’appareil
Batterie de secours  Au plomb, étanche, rechargeable
Voyant d’alimentation  Led verte continue lorsque l’appareil est relié au secteur. Voyant ambre toutes les 4 sec en l’absence de secteur
Indicateurs d’alarme  Tube stroboscopique au xénon (1.5Hz). Voyant Led rouge clignote toutes les sec. En cas d’alarme, le coussinet vibrant fonctionne par cycles de 2sec.
Indicateur de panne  Voyant Led ambre clignote toutes les 4 sec. en cas de détection de panne ou de batterie faible.
Indicateur RF  Voyant Led bleu allumé indique la transmission de signaux de radiofréquence.
Sortie auxiliaire 1  Produit un courant 12V/180mA en cas d’alarme
Sortie auxiliaire 2  Produit un courant 12V/20mA en cas d’alarme
Entrée de l’horloge  5-24V (AC ou alimentation continue (DC) isolée). Connecteur jack 3,5mm mono
Bouton test  Permet de tester le tube strnoboscopique, le coussinet vibrant, le panneau et tous les détecteurs de fumée et accessoires RadioLink
Gamme de température  0% à 90% humidité relative
Fréquence  Bande de fréquence 868MHz en conformité avec la directive R&TTE 1999/5/EC
Interconnexion  Jusqu’à 12 détecteurs de fumée/chaleur et accessoires RadioLink peuvent être interconnectés (Ei3100RF, Ei305RF, Ei303RF, Ei405, Ei405TY, Ei168RC, Ei410, Ei411H, Ei428, ei407, Ei174, Ei178)
Accessoires  Lumière stronboscopique auxiliaire Ei178. Coussinet vibrant auxiliaire Ei174.
Fixation  Vis de montage plafond ou applique fournies
Matière plastique  Retardateur de flamme UL94VO
Garantie  5 ans (limitée)
Homologation  BS 415 : 199. sécurité électrique. Marqué CE
Liens de téléchargement

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

0 800 336 858