Télécharger le document () de 20
Systèmes de détection d’incendie

Consignateurs d'Alarmes Techniques - Système d'Alarmes Techniques

Le Consignateur d'Alarmes Techniques (CAT) est un système d'alarmes techniques qui permet la détection et la singalisation des anomalies ou défaillances techniques des installations d'un bâtiment.

Il permet notamment de gérer jusqu'à 256 défauts techniques et emet un signal sonore lors de l'apparition d'un défaut. Il reporte également les informations des défauts techniques sur l'afficheur et sur l'imprimante (selon modèle)

Simplicité
Programmation intuitive directement sur le Consignateur
Traçabilité
Historique des événements survenus
Modulable
Différentes options selon le modèle

Caractéristiques principales

  • Dimensions : 406 x 306 x 136 mm
  • Couleur : gris
  • Boîtier : auto extinguible 750°C - IP305
  • Historique des évènements : jusqu'à 250
  • VIsualisation : texte clair sur afficheur alphanumérique
  • Différenciaiton visuelle et sonore des défauts permanents ou
    fugitifs
  • Programmation intuitive directement sur le consignateur
  • Cartes de 10 relais et 16 entrées techniques, intégrées ou
    déportées non livrées avec le CAT
  • Technologie BUS ou filaire
  • Sortie RS 232 pour imprimante externe
  • Reports d'informations
  • 16 à 256 défauts techniques, 10 à 160 relais
  • Imprimante externe (en option)

Une diminution de risque dans vos établissements

Pour Eaton, la sécurité de vos bâtiments est une chose essentielle. C'est pourquoi les Consignateurs d'Alarmes Techniques vont permettre de sécuriser vos installations. En effet, grâce à al signalisation des défauts techniques filaires, vous serez prévenu dès lors qu'un désagrément survient dans vos équipements. Ainsi le risque de problèmes encourus est amoindri.

Un produit performant

Nos Consignateurs d'Alarmes Techniques pourront convenir pour tous types de bâtiments, des plus petits ou plus grands. En effet, ils signalent jusqu'à 256 défauts techniques, bus ou filaire, afin de couvrir les plus grandes installations.

Un système de sécurité incendie adapté à vos besoins

La gamme de Consignateur s"adapte aux besoins spécifiques de votre établissement. Chaque centrale propose différentes options en foncion de vos installation.

Les différents Consignateurs d'Alarmes Techniques

Le CAT 2M

Consignateur d'alarme technique 2m - dimensions
  • 2 modules
  • 1 boîtier
  • 6 cartes maximum

 Le CAT 6 M

Consignateur d'alarme technique 6m - dimensions
  • 6 modules
  • 2 boîtiers
  • 18 cartes maximum

 Le CAT 10M

Consignateur d'alarme technique 10m - dimensions
  • 10 modules
  • 3 boîtiers
  • 32 cartes maximum
Spécifications

Les Consignateurs d'Alarmes Techniques

Références Produits Désignations
NUG32070 CAT 2M Consignateur - 2 modules - 1 boîtier - 6 cartes maxi
NUG32082 CAT 6M Consignateur - 6 modules - 2 boîtiers - 18 cartes maxi
NUG32083 CAT 10M Consignateur - 10 modules - 3 boîtiers - 32 cartes maxi

Les cartes complémentaires et pièces de maintenance

Références Désignations
NUG32075 Carte 16 défauts techniques
NUG32077 Carte 10 relais OF - 1A / 30 Vcc
NUG31114 Batterie Pb étanche - 12 Vcc - 7,0 Ah - 151 x 65 x 101
CARACTERISTIQUES MECANIQUES Boîtier Autoextinguible 750°C - IP 305
Coloris Gris clair
Dimensions L x l x h 406 x 306 x 136 mm (par boîtier)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tension alimentation / Classe 230 V - 50/60 Hz - Classe II
Batteries fournies Plomb étanche 2 x 12 Vcc - 7 Ah
   
SORTIES Contact dérangement 1 contact OF - 2A / 30 Vcc
Contacts d'asservissement général "alarme" 2 contacts OF - 2A / 30 Vcc
Communication avec tableaux de reports Bus de communication
Sortie pour imprimante externe / GTC RS 232 / RS 232
Communication avec les boîtiers déportés Bus de communication 2 paires
DIVERS Historique des événements 250 événements
Acquit des défauts Général ou sélectif, manuel ou automatique
Affichage sur afficheur alphanumérique Libellé de défaut, fugitif ou permanent, nombre de défauts en cours, heure et date d'apparition, adresse de carte
Liens de téléchargement

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

0 800 336 858