Eatonin Moeller-sarjan ohjelmoitava easyE4-rele sopii erinomaisesti erilaisten sovellusten ohjauksen ja säätöön tehokkaasti, joustavasti ja yksinkertaisesti. Laitesarja tarjoaa kattavan valikoiman tiedonsiirtovaihtoehtoja integroidun Ethernet-käyttöliittymän kautta, joka sisältää ohjelmoitavan minilogiikan (PLC) toiminnot koneen ja järjestelmän ohjaukseen. easyE4-ohjelmoitavaan releeseen integroidun Modbus TCP -pääteohjelman ja palvelintoiminnallisuuden avulla voidaan integroida eritasoisia komponentteja. Modbus RTU -moduulin ja SmartWire-DT-tiedonsiirtomoduulit tekevät ohjelmoitavasta easyE4-releestä älykkään releen, joka mahdollistaa koneen ja järjestelmän valvonnan. Perusyksiköiden joustavan laajentamisen jopa 11 I/O-moduulilla ja laajan jännitevalikoiman (AC, DC, UC) ansiosta easyE4 soveltuu erinomaisesti teollisuuden ja rakennusalan sovelluksiin. Helppokäyttöisyyden lisäksi easyE4-laitteiden ohjelmointi on myös erittäin kätevää. Intuitiivinen easySoft-ohjelmisto tarjoaa käyttäjille neljä ohjelmointikieltä. easyE4 tarjoaa myös kattavan valikoiman visualisointivaihtoehtoja – joko mobiililaitteella integroidun verkkopalvelimen kautta tai teollisuusnäytöissä. Monet muut toiminnot tekevät ohjelmoitavasta easyE4-releestä tehokkaan mikro-ohjaimen, joka voidaan integroida myös IoT-järjestelmäarkkitehtuureihin.
easyE4-perusyksiköt ja tulo-/lähtölaajennusmoduulit ovat saatavana DC-, AC- ja UC-jännitteillä, mikä tekee laitteista ihanteellisia koneenrakennus- tai rakennussovelluksiin. Perusyksiköitä voidaan laajentaa 188 I/O-liitäntään asti 11 laajennusmoduulin avulla. Kaikkia laajennusmoduuleita voidaan sekoittaa ja yhdistää tarpeen mukaan. Älykkään liitäntäteknologian ansiosta laajennusmoduulit voidaan kytkeä tai vaihtaa nopeasti.
Käyttäjäystävällinen easySoft-ohjelmisto, jota käytetään easyE4-laitteiden ohjelmointiin, tarjoaa nopean ja helpon johdannon ohjelmointiin. Piirikaaviot voidaan joko luoda ja mukauttaa tietokoneella.
Tätä varten käytettävissä on neljä erilaista ohjelmointikieltä: easy-ohjelmointi (EDP), relekaavio (LD), toimilohkokaavio (FBD) ja structured text -ohjelmointikieli (ST). Lue lisää easySoft-tutoriaaleistamme: Klikkaa tästä
Erilaiset aloitussarjayhdistelmät tarjoavat erinomaisen tavan tutustua easyE4-ohjelmoitavaan releeseen ja sen toimintoihin tarkemmin.
Ne tarjoavat mahdollisuuden vastaanottaa ja perehtyä easyE4-ohjelmoitavaan releeseen erilaisilla lisävarusteilla – tarpeiden mukaan.
Tutustu tarkemmin alla olevasta linkistä:
Yhdistä ohjelmoitavat easyE4-releet seuraavien tuotteiden kanssa:
easySoft software
XV100 HMI PLC
RMQ Titan modular pilot devices
DIL contactors
PKE electronic motor protection circuit breaker
Galileo
SmartWire-DT intelligent wiring solution
Joustava ja tehokas ohjaustoimintojen toteutus
Neljä on vertailutyökalun kohteiden enimmäismäärä.
Hakusi "" ei vastannut mitään dokumenttia tai tuotetta.
copiedToClipboard
Vertailutyökalun käyttämiseen tarvitaan vähintään kaksi kohdetta.
Sorry, we can't get that information right now.
EASY-BOX-E4-UC-SWD | 199507 | easyE4 (UC) näytöllä, ”easy” SWD-moduuli, easySoft-lisenssi |
EASY-BOX-E4-UCX-SWD1 | 199508 | easyE4 (UC) ilman näyttöä, ”easy” SWD-moduuli, easySoft-lisenssi |
EASY-BOX-E4-DC-SWD1 | 199509 | easyE4 (DC) näytöllä, ”easy” SWD-moduuli, easySoft-lisenssi |
EASY-BOX-E4-DCX-SWD1 | 199510 | easyE4 (DC) ilman näyttöä, ”easy” SWD-moduuli, easySoft-lisenssi |
EASY-BOX-E4-AC-SWD1 | 199511 | easyE4 (AC) näytöllä, ”easy” SWD-moduuli, easySoft-lisenssi |
EASY-BOX-E4-ACX-SWD1 | 199512 | easyE4 (AC) ilman näyttöä, ”easy” SWD-moduuli, easySoft-lisenssi |