Descargar documento () de 20
Controles industriales, convertidores, sensores y automatización

Solución de cableado inteligente SmartWire‑DT

El SmartWire-DT puede utilizarse para conectar varios componentes dentro y fuera del armario de control de una manera sencilla y que ahorra tiempo. Esto conduce a un ahorro significativo de tiempo y costes en el diseño de máquinas y sistemas. La solución SmartWire-DT también reemplaza el cableado punto a punto propenso a errores y permite una comunicación uniforme con todos los componentes del sistema.

Además, SmartWire-DT sirve como sistema de cableado inteligente y proporciona información de toda la red. Como resultado, los usuarios reciben datos detallados de la aplicación en tiempo real que pueden ser utilizados para diagnósticos predictivos. Los usuarios de SmartWire-DT se benefician así de una mayor productividad, un mantenimiento preventivo y una disponibilidad optimizada del sistema.

Cableado rápido:
hasta 85% más rápido
Un sistema preparado para el futuro:
Preparado para la Internet de las Cosas
Compacto:
un ahorro de espacio de hasta el 40% en el armario de control

Características Principales

  • Una reducción en costes del planeamiento del proyecto de hasta el 70%
  • El sistema se puede ampliar fácilmente dentro y fuera del armario de control
  • También se puede utilizar en sistemas amplios, hasta una distancia de 600 metros
  • Un sistema de conexión inteligente que proporciona datos detallados de toda la red
  • Mantenimiento flexible desde cualquier lugar y en cualquier momento gracias al acceso remoto a los datos
  • Puede utilizarse a temperaturas que van de 0 °C a +55 °C (IP20) y de -20 °C a +70 °C (IP65)

Sistema integrado

El sistema SmartWire-DT incluye una amplia variedad de componentes, que se pueden conectar de forma rápida y fácil, ya sea directamente a través de la interfaz integrada o a través de módulos de función. Los componentes disponibles incluyen dispositivos de mando, contactores, arrancadores de motor y convertidores de frecuencia. El SmartWire-DT puede integrarse fácilmente en aplicaciones existentes a través de la Gateway SWD, y el sistema puede conectarse a un PLC a través de protocolos de comunicación industrial, o a una pantalla táctil HMI/PLC de Eaton con interfaz SmartWire-DT integrada.

Una solución sencilla de conectar y trabajar

Dependiendo del sistema de bus seleccionado del controlador de nivel superior, se pueden conectar hasta 99 módulos usando un solo cable SmartWire-DT, con una longitud total de hasta 600 m. El cable de conexión SmartWire-DT forma el corazón del sistema. Se utiliza un cable plano para conectar la aparamenta dentro del armario de control, mientras que un cable redondo conecta los sensores/actuadores con los dispositivos SWD IP67 fuera de él. Los puntos fuertes de este sistema inteligente son particularmente evidentes cuando se trata del diseño y la fabricación de máquinas estándar. Los conectores SWD pueden pre-configurarse fácilmente en el cable de plano, lo que ahorra tiempo durante la planificación del proyecto y el cableado. Los conectores también evitan errores de cableado, lo que reduce el tiempo necesario para la prueba y puesta en marcha de los cables hasta en un 70 %.

Todos los datos de un vistazo

A estas alturas, la tecnología SmartWire-DT se ha convertido en un elemento importante en la fabricación de máquinas y la integración de sistemas. Como plataforma «IoT-ready», proporciona a los usuarios un acceso central a los datos de todo su sistema, asegurando así una mayor disponibilidad y productividad.

Adquisición inteligente de datos en máquinas y sistemas

SmartWire-DT reemplaza las entradas y salidas del PLC que eran necesarias anteriormente, lo que ahorra espacio dentro del armario de control. Al mismo tiempo, sirve como base para soluciones de Industria 4.0. Hemos publicado varios white papers y casos de éxito de clientes que le dirán más acerca de los beneficios de SmartWire‑DT, incluyendo el ahorro potencial de costes.

La planificación de proyectos se simplifica con SWD-Assist

Nuestro software SWD‑Assist le apoyará durante la planificación del sistema SmartWire-DT. Simplemente seleccione los elementos de función SmartWire‑DT que necesita del catálogo de dispositivos y colóquelos en el lugar apropiado. Las configuraciones se pueden guardar y reutilizar en otros proyectos. Además, también puede usar SWD-Assist para comprobar su red, incluyendo la opción de añadir automáticamente cualquier componente faltante. Descargar el software gratuitamente

Cree soluciones inteligentes con easyE4

Con el módulo de comunicación 'easy' para SmartWire‑DT se puede consultar la información sobre el estado de los componentes a nivel de campo a través del potente nanocontrolador easyE4. La información sobre el estado de todos los dispositivos conectados, como los valores de corriente medidos, las frecuencias del motor y los estados de conmutación, está disponible a través del easyE4 y simplifica el diagnóstico y la resolución de problemas. Además, los parámetros como los puntos de ajuste de la frecuencia del motor para los convertidores de frecuencia pueden ajustarse cómodamente mediante el nanocontrolador. Las funciones del SWD-Assist se han integrado en el software de programación easySoft: ¡una herramienta para configurar una aplicación easyE4 completa!

Información de estado y parametrización de un vistazo

Con el módulo de comunicación SmartWire-DT PXR‑RCAM‑SWD para el interruptor digital de caja moldeada NZM se dispone de información de estado y parametrización de los componentes en el nivel de campo. Se puede acceder a todos los datos, como los parámetros de salud, los protocolos de eventos o los ajustes generales (lectura/escritura) y utilizarlos, por ejemplo, para el mantenimiento predictivo.

SmartWire-DT - Vídeo promocional y casos de éxito de clientes

    Especificaciones

    Resaltar las diferencias
    Mostrar solo las diferencias
    Ocultar funciones en blanco
    Descargar enlaces
    X
    Download Close