El sistema modular de siguiente nivel de Eaton para celdas secundarias de alta gama en subestaciones de distribución, aplicaciones comerciales e industriales. Una plataforma compacta de celdas de media tensión IEC combina de forma única hasta 24 kV - 1250 A - 25 kA con tecnología de aire seguro, fiable y natural sin sobrepresión (Air-GIS). Una tecnología probada y sostenible utilizada en Xiria 630 desde 2002.
Xiria NGX ofrece una gama completa con celdas de protección hasta 1250 A, seccionadores/elevadores y módulos de medición. El nuevo nivel Xiria NGX de Eaton cambia las reglas del juego para las celdas flexibles de media tensión. Satisface los requisitos de alto consumo energético, TCO minimizado y respetuosos con el medio ambiente que ahora encabezan la agenda de distribución de energía.
| Tensión nominal | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión soportada al impulso | kV | 40 | 60 | 75/95 | 95 | 125 |
| Tensión soportada a frecuencia industrial | kV-1m | 10 | 20 | 28/38/42 | 38 | 50 |
| Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Pérdida de continuidad de servicio | LSC2 | LSC2 | LSC2 | LSC2 | LSC2 | |
| Clase de partición | PM | PM | PM | PM | PM | |
| Clasificación del arco interno (IAC) | AFL(R) | AFL(R) | AFL(R) | AFL(R) | AFL(R) | |
| Resistencia al arco interno (AFLR) | kA-s | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 |
| Resistencia al arco interno con absorbedor (AFL) | kA-s | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 |
| Grado de protección de la envolvente de control | IP3XD / IP2X | IP3XD / IP2X | IIP3XD / IP2X | IP3XD / IP2X | IP3XD / IP2X | |
| Grado de protección con puertas/tapas abiertas | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | |
| Temperatura ambiente | °C | -5 +40 | -5 +40 | -5 +40 | -5 +40 | -5 +40 |
| Tensión nominal | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente nominal | A | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Intensidad nominal soportada de corta duración | kA-s | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 |
| Corriente pico nominal soportada | kA | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Tensión nominal | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente nominal | A | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 |
| Corriente nominal de interrupción | kA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Corriente nominal de cortocircuito al cierre | kA | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Clase de corriente de conmutación capacitiva nominal | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
| Corriente nominal de corte de carga del cable | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Constante de tiempo CC | mseg | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Componente CC | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Clase de resistencia mecánica del interruptor | M1 / M2 | M1 / M2 | M1 / M2 | M1 / M2 | M1 / M2 | |
| Clase de resistencia mecánica como interruptor de puesta a tierra | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
| Seccionador de clase de resistencia mecánica | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
| Clase de durabilidad eléctrica | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | |
| Intensidad nominal soportada de corta duración | kA-s | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 |
| Tiempo mínimo de disparo | mseg | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Tipo de accionamiento | O - 0,3 s - CO - 1 min - CO | |||||
(*) Con bastidor base ampliado
(**) Con canal de arco opcional o chimenea de arco con absorbedores de arco integrados (pantalla de protección no mostrada)
(***) Incluye chimenea para refrigeración natural.
(****) Consultar disponibilidad