Las celdas de media tensión Power Xpert UX IEC de Eaton pueden utilizarse para una amplia gama de aplicaciones de distribución de energía y control de motores para niveles de tensión nominal de hasta 24 kV. El sistema está disponible en configuraciones de embarrado simple y doble (dúplex). Las celdas primarias extraíbles Power Xpert UX están diseñadas pensando en la seguridad, ofreciendo una solución fiable y flexible con un tamaño compacto. El diseño compacto de Power Xpert UX utiliza las tecnologías principales de Eaton de aislamiento de resina de fundición sólida y la tecnología de conmutación por vacío líder mundial de Eaton.
Seguro en uso
Tiempo de actividad máximo con mantenimiento mínimo
Diseño flexible
Respetuoso con el medio ambiente
| Sistema | Ancho A (mm) | Altura B (mm) | Altura C (mm) | Profundidad (mm) |
|---|---|---|---|---|
3,6 / 7,2 kV Contactor Slimline |
400 | 2200 | 2760 | 1770 |
3,6 / 7,2 / 12 kV Contactor de montaje medio |
600 | 2200 | 2760 | 1320 |
| 3,6 / 7,2 / 12 / 17,5 kV | ||||
| 630 A - 25 kA | 600 | 2200 | 2760 | 1320 |
| 2000 A - 25/31,5 kA | 800 | 2200 | 2760 | 1320 |
| 2500 A - 25/31,5 kA | 800 | 2200 | 2760 | 1320 |
| 1250 A - 40/50 kA | 800 | 2200 | 2760 | 1500 |
| 2000 A - 40/50 kA | 800 | 2200 | 2760 | 1500 |
| 3150 A (4000 A FC) - 40/50 kA | 1000 | 2200 | 2760 | 1500 |
| 24 kV | ||||
| 1250 A - 20/25/31,5 kA | 800 | 2320 | 2880 | 1570 |
| 2000 A - 20/25/31,5 kA | 1000 | 2320 | 2880 | 1570 |
| 2500 A - 20/25/31,5 kA | 1000 | 2320 | 2880 | 1570 |
| Tensión nominal | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de resistencia a impulsos de rayos | kV | 40 | 60 | 75 | 95 | 125 |
| Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 10 | 20 | 28 | 38 | 50 |
| Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Clasificación de arco interno AFLR | kA/s | hasta 50/1 | hasta 50/1 | hasta 50/1 | hasta 50/1 | hasta 31,5/1 |
| Tensión asignada de empleo | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente nominal | A | 630 ... 4000 | 630 ... 4000 | 630 ... 4000 | 630 ... 4000 | 630 ... 2500 |
| Intensidad nominal soportada de corta duración | kA / s | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 20 ... 31,5/3 |
| Corriente pico nominal soportada | kA | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 50 ... 82 |
| Tensión asignada de empleo | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intesidad nominal | A | 630 ... 4000 (FC) | 630 ... 4000 (FC) | 630 ... 4000 (FC) | 630 ... 4000 (FC) | 630 ... 2500 |
| Corriente nominal de interrupción | kA | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 20 ... 31,5/3 |
| Corriente nominal de cortocircuito al cierre | kA | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 50 ... 82 |
| Intensidad nominal soportada de corta duración | kA/s | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 20 ... 31,5/3 |
| Tensión asignada de empleo | kV | 3,6 | 7,2 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Intesidad nominal | A | 400 | 400 | 400 |
| Combinación de contactor/fusible de corriente nominal | A | máx. 200 | máx. 200 | máx. 200 |
| Corriente nominal de interrupción | kA | 50* | 50* | 50* |
| Intensidad nominal soportada de corta duración | kA/s | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
| Corriente pico nominal soportada | kA | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Tensión asignada de empleo | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente nominal de cortocircuito al cierre | kA | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 50 ... 82 |
| Intensidad nominal soportada de corta duración | kA/s | 25 ...50/3 | 25 ...50/3 | 25 ...50/3 | 25 ...50/3 | 20 ... 31,5/3 |
| Tensión asignada de empleo | kV | 3,6 | 7,2 |
|---|---|---|---|
| Combinación de contactor/fusible de corriente nominal | A | máx. 400* | máx. 400* |
| Corriente nominal de interrupción | kA | 50** | 50** |
| Intensidad nominal soportada de corta duración | kA/s | 1/6 | 1/6 |
| Corriente pico nominal soportada | kA | 15,6 | 15,6 |
| Interruptor de puesta a tierra | |||
| Corriente nominal de cortocircuito al cierre | kA | 15,6 | 15,6 |
| Intensidad nominal soportada de corta duración | kA/s | 1/6 | 1/6 |
*fusible doble
**limitado por el fusible
| Tensión asignada de empleo | 3,6 kV | 7,2 kV | 12 kV | 17,5 kV | 24 kV |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado de protección | IP4X* | IP4X* | IP4X* | IP4X* | IP4X* |
| Categoría de pérdida de continuidad del servicio | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B |
| Clase de partición | PM | PM | PM | PM | PM |
| Color estándar | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 |