Power Xpert FMX son celdas y equipos de conmutación de media tensión de embarrado individual IEC de Eaton que utiliza aislamiento sólido y de aire. El sistema proporciona conmutación, protección, medición y distribución fiables de energía eléctrica de hasta 24 kV y 2000 A. Power Xpert FMX consta de paneles modulares compactos metálicos de un mínimo de 500 mm. Las versiones de 12 y 24 kV se acomodan en la misma carcasa compacta.
Póngase en contacto con nosotros y encuentre la solución ideal para su proyecto.
Power Xpert FMX incluye una gama completa de hasta 2000 A con paneles compactos modulares en envolvente metálico a partir de 500 mm de ancho. Tanto la versión de 12 kV como la de 24 kV utilizan la misma carcasa compacta.
Power Xpert FMX es ideal para su aplicación en estaciones de alimentación y subestaciones principales. El sistema puede ajustarse a los requisitos específicos del cliente. Las aplicaciones típicas son edificios comerciales y gubernamentales, proyectos de infraestructura e industria (por ejemplo, la industria de procesamiento).
La combinación de Power Xpert FMX con el cuadro eléctrico de baja tensión de Eaton, los cables troncales de embarrado, los productos SAI, la gestión de proyectos y las capacidades de servicio le ofrece una solución completa de última generación.
Eche un vistazo a nuestros casos prácticos y vea cómo Power Xpert FMX hace que lo importante funcione de forma fiable, segura, no tóxica y compacta.
Power Xpert FMX es una plataforma ampliable que ofrece diferentes paneles modulares que pueden disponerse para adaptarse a sus necesidades. No hay límite en cuanto a la cantidad de paneles que se pueden combinar y puede seleccionar su relé de protección y control preferido. Se puede acceder a los paneles compactos desde la parte frontal, lo que permite una disposición de pared que minimiza la huella de la cuadro eléctrico.
Gracias a la combinación única de aislamiento sólido y de aire, no se necesita gas SF6, lo que reduce drásticamente los costes de eliminación al final de la vida útil. Power Xpert FMX utiliza un interruptor automático sin mantenimiento para hasta 30 000 operaciones de conmutación.
Profundidad: 1450 mm
Altura adicional del panel: 500 mm para transformadores de tensión del lado del embarrado, 150 mm para la caja de ventilación del embarrado, 500 mm para la caja de refrigeración del lado del embarrado en paneles de 2000 A
| Tensión asignada de empleo | kV | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Tensión de resistencia a impulsos de rayos | kV | 75 | 95 | 125 |
| Tensión soportada a frecuencia industrial | kV-1m | 28 | 38 | 50 |
| Frecuencia nominal | Hz | 50 | 50 | 50 |
| Pérdida de continuidad de servicio | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
| Clase de partición | PM | PM | PM | |
| Clasificación de Arco Interno (IAC) | AFL | AFL | AFL | |
| Resistencia al arco interno | kA-s | 25-1 | 25-1 | 25-1 |
| Interruptor/cable del compartimento | Controlador de enclavamiento | |||
| Barra colectora del compartimento | basado en herramientas / no accesible | |||
| Circuito de puesta a tierra | kA - s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
| Grado de protección de los compartimentos HV (opcional) | IP4X | IP4X | IP4X | |
| Grado de protección del compartimento LV | IP3XD | IP3XD | IP3XD | |
| Clasificación de la temperatura | - 5 °C en interiores | |||
| Tensión asignada de empleo | kV | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Intensidad nominal soportada de corta duración | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
| Corriente pico nominal soportada | kA | 63 | 63 | 63 |
| Tensión asignada de empleo | kV | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Corriente nominal | A | 1250 - 1600 - 2000 | 1250 - 1600 - 2000 | 1250 - 1600 - 2000 |
| Corriente asignada de corte en cortocircuito | kA | 25 | 25 | 25 |
| Corriente nominal de corto tiempo | kA | 63 | 63 | 63 |
| Corriente nominal soportada de corta duración | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
| Tensión asignada de empleo | kV | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Corriente nominal | A | 630 - 800 | 630 - 800 | 630 - 800 |
| Corriente asignada de corte en cortocircuito | kA | 25 | 25 | 25 |
| Corriente nominal de cortocircuito al cierre | kA | 63 | 63 | 63 |
| Corriente nominal soportada de corta duración | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
| Clase | E2, C2 | E2, C2 | E2, C2 | |
| Ciclos de funcionamiento con corriente de cortocircuito | 100 | 100 | 100 | |
| Conmutación del banco de condensadores individuales | A | 400 | 400 | 400 |
| Tensión asignada de empleo | kV | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Secuencia de funcionamiento nominal | A | O-0,3 s - CO - 15 s - CO | ||
Clase |
M2 | M2 | M2 | |
| Tiempo de apertura | ms | 50 | 50 | 50 |
| Componente CC | % | 35 | 35 | 35 |
| Tiempo de cierre | ms | 70 | 70 | 70 |
| Número de operaciones del actuador | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| Número de operaciones del interruptor | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| Tensión asignada de empleo | kV | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|
Clase |
M0 | M0 | M0 | |
| Tiempo de apertura | s | < 20 | < 20 | < 20 |
| Tiempo de cierre | s | < 20 | < 20 | < 20 |
| Número de operaciones interruptor conmutado | 1000 | 1000 | 1000 |