Descargar documento () de 20
Sistema de control y de distribución de energía de baja tensión

xComfort EWK

La nueva generación de nuestro reconocido armario de distribución de campo de montaje en superficie EWK, con una profundidad de 225 mm, destaca por sus secciones de montaje mejoradas.

Los armarios de distribución de campo de montaje en superficie EWK cuentan con grandes cubiertas de plástico de protección contra el contacto y un revestimiento interior aislado para cumplir los requisitos de la clase de protección II. El armario de distribución de montaje en superficie EWK es especialmente adecuado para su uso en edificios públicos.

Grado de protección
IP31, IK08
totalmente aislado
Clase de protección II
Tamaño de la envolvente
14

Características Principales

  • Terminales enchufables combinados para el neutro y el conductor de protección
  • Cubierta con cierre rápido
  • Los armario de distribución con una anchura igual o superior a 800 mm incluyen una cerradura de 3 puntos (diseño de puerta de doble hoja)
  •  Carril DIN totalmente desmontable
  • Opción de montaje mural directo
  • Inversión rápida y sencilla de las bisagras
  • Existen diferentes opciones de entrada disponibles como kits de reequipamiento
value-banner-fulfilled-standards-blue.png

Beneficios

  • Mayor seguridad gracias a la gran tapa protectora contra descargas eléctricas 
  • Tamaño compacto gracias al carril DIN estable y resistente a la torsión
  • Fácil de montar gracias al gran compartimiento de cableado detrás del carril DIN 

Componentes modulares: seguridad, calidad y versatilidad demostradas

Gracias a la amplia gama de componentes modulares de alta calidad de Eaton, tiene a su disposición todo el material necesario para montar o ampliar fácilmente la caja de distribución. Gracias a la organización inteligente de la aparamenta y a los dispositivos de protección en el interior de la envolvente, los circuitos de potencia afectados por una avería pueden desconectarse de forma segura.

Diseñe su configuración personalizada

El diseño modular del xComfort EWK, de la aparamenta y de los dispositivos de protección le permite montar la combinación adecuada a sus necesidades. Además de una serie de armarios de distribución estándar precableados, también ofrecemos configuraciones personalizadas bajo demanda. Si no está seguro de qué tipo de armario de distribución es el que mejor se adapta a sus necesidades, simplemente rellene nuestro configurador con función de pedido.

Distribuidor de campo probado

La nueva generación de nuestro reconocido armario de distribución de campo de montaje en superficie EWK, con una profundidad de 225 mm, destaca por sus secciones de montaje mejoradas. Cuenta con grandes tapas protectoras de plástico de protección contra impactos que se pueden cerrar sin necesidad de herramientas, carriles DIN resistentes a la torsión (35 x 7,5 mm) y nuestros nuevos terminales enchufables combinados. Otras ventajas son las tapas pasacables de membrana en la parte superior e inferior, el ángulo de apertura de la puerta de 110° y el mecanismo de cierre de 3 puntos para envolventes con puertas de ala doble.

Ideal para su uso en edificios públicos

Gracias a la clasificación de la clase de protección 2, el armario de distribución de campo de montaje en superficie EWK es especialmente adecuado para su uso en edificios públicos.

Mayor seguridad gracias a la gran tapa protectora contra descargas eléctricas. 

Eaton, Empresa de gestión de la energía
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Datos técnicos

Información eléctrica    
Versión de conformidad con  EN 62208  
Grado de protección IP31 de conformidad con la norma EN 60529  
Clase de protección II, totalmente aislado de conformidad con la norma DIN 43870  
Tensión nominal  400 V AC   
Corriente nominal máxima  250 A  
     
Información mecánica    
Material    

Envolvente 

Chapa de acero, con recubrimiento en polvo para protección contra la corrosión, revestimiento de plástico en el interior (poliestireno)  

Puerta/marco 

Chapa de acero, con recubrimiento en polvo para proteger contra la corrosión  
Color    

Envolvente 

Blanco RAL 9016  

Puerta 

No transparente, blanco RAL 9016  
Ángulo de apertura de la puerta  110°  
Distancia entre filas  125 mm  
Carril de soporte para dispositivos  Carril DIN 35 x 7,5 mm de chapa de acero, galvanizado  
Tipo de instalación  Para interior  
     
Diseño    
Profundidad de la envolvente  225 mm  

Unidades modulares y filas

De 36 a 288 unidades modulares, de 3 a 6 filas

 
Descargar enlaces