Descargar documento () de 20
Sistema de control y de distribución de energía de baja tensión

xComfort BF

El armario de distribución plano xComfort BF destaca por su diseño plano. Esta serie de armarios compactos está disponible tanto en versión de montaje saliente como montaje empotrado o pared hueca y puede utilizarse en edificios residenciales y comerciales.

xComfort BF está aprobado según la norma EN62208 y viene con una amplia gama de placas de 2 a 7 filas con una capacidad de caber en 48 a 231 unidades de módulo. Además, el rack de carril DIN puede retirarse completamente para una instalación eficiente de dispositivos modulares. Todos los tableros están hechos en chapa de acero solido con un acabado de poliéster recubierto de polvo, disponibles en dos colores (blanco RAL 9016 o gris RAL 7035) y vienen con puerta solida o transparente.

Utilizando el innovador configurador online de Eaton, usted puede crear su sistema individual a partir de una variedad de colores, puertas, filas y dispositivos modulares de conmutación y protección.

Múltiples diseños
3 diseños de instalación para elegir
De 2 a 7 filas
Hasta 231 módulos
Espacio de cableado eficiente
Distancia en carril DIN 150 mm

Características Principales

Innovador, fácil de usar y sencillamente ingenioso.

  • Distancia de carril DIN de 150 mm (ideal para sistemas de embarrado de aparamenta)
  • Hasta 44 mm de espacio bajo el carril DIN para facilitar el cableado
  • Diseño según las normas IEC/EN 61439-1/-3 y EN 62208
  • Cumple IP30/IK08 o IP41 (con kit de sellado especial)
  • Clase de protección I (puesta a tierra de protección)
  • Las versiones especiales con una profundidad de tan solo 100 mm permiten la instalación en casi cualquier tabique
  • Versión multimedia especial disponible (solo diseño de 2 pasos)

Placa multimedia xComfort BF

La gama xComfort BF incluye un armario de distribución multimedia de 2 a 5 filas, que viene con una placa de montaje y una puerta transparente que ofrece una conexión inalámbrica significativamente mejorada en comparación con las puertas metálicas estándar. El armario de distribución multimedia cumple todos los requisitos de la norma IEC/EN 62208 y está disponible como solución de montaje empotrado o en pared hueca.

 xComfortBF-U-3S: La nueva serie para una mejor personalización.

La serie BF se ha ampliado con distribuidores estrechos y anchos de 7 filas para una flexibilidad aún mayor. Ofrece entradas de cables optimizadas, bloques de terminal de tornillo N/PE, terminales N adicionales en el lateral de la bandeja de pared y espacio para 48 a 231 unidades de módulo.

Diseño estilizado - 

lo suficientemente estrecho como para caber en cualquier lugar.

Diseño amplio –

ofrece espacio para todos sus interruptores automáticos.

  • 24 unidades de módulo por fila
  • De 2 a 7 filas
xComfort BF 24 MU 2-7 row versions
  • 33 unidades de módulo por fila
  • De 4 a 7 filas
xComfort BF 33 MU 4-7 row versions

Descripción general de la gama xComfort BF

xComfort BF OT 5 Drawing

BF-O (IP30/IP41, IK07/IK08)

  • Montaje en superficie, RAL 9016 / RAL 7035
  • Profundidad de montaje: 140 mm
  • Solución en un solo paso con rack de carril DIN extraíble
  • Puertas transparentes y opacas disponibles
  • Cierre de puerta estándar o mecanismo de bloqueo Profi+
  • Opciones de entrada de cables mediante brida 2K (parte superior) y prensaestopas (parte inferior)
  • Posibilidad de acortar la inserción del carril DIN para su uso con una placa de montaje
  • Versiones con diferentes terminales N/PE disponibles
spacer
xComfort BF UT-5 Drawing

BF-U (IP30, IK07/IK08)

  • Montaje empotrado, RAL 9016 / RAL 7035
  • Profundidad de montaje: 127 mm
  • Solución en un solo paso con rack de carril DIN extraíble
  • Puertas transparentes y opacas disponibles
  • Cierre de puerta estándar
  • Opciones de entrada de cables mediante múltiples recortes en la parte superior e inferior
  • Posibilidad de acortar la inserción del carril DIN para su uso con una placa de montaje
  • Versiones con diferentes terminales N/PE disponibles
xComfort BF UT 2S 5 Drawing

BF-U-2S (IP30/IP41, IK07/IK08)

  • Montaje empotrado y mural, RAL 9016
  • Profundidad de montaje: 100 mm
  • Solución de dos pasos basada en una caja mural y un bastidor fijo independiente
  • Puertas transparentes y opacas disponibles
  • Cierre de puerta estándar o mecanismo de bloqueo Profi+
  • Opciones de entrada de cables mediante amplios recortes en la parte superior e inferior
  • También hay disponibles versiones multimedia especiales con puntos de montaje
  • Configuración fija de terminales N/PE
xComfort BF-U-3S-5 drawing

BF-U-3S (IP30, IK08)

  • Montaje empotrado y mural, RAL 9016
  • Profundidad de montaje: 125 mm
  • Solución de 3 pasos basada en una bandeja de pared / inserto de montaje + marco DIN + puerta y marco
  • Puerta blanca de acero no transparente; puerta multimedia disponible como accesorio
  • Cierre o cerradura de puerta estándar con llave disponible como accesorio
  • Opciones de entrada de cables preperforadas en la parte superior e inferior
  • Opción de acortar el inserto de carril DIN para su uso con una placa de montaje (disponible como accesorio)
  • Configuración de terminales N/PE fijos + terminales N adicionales montados en el lateral
spacer

Componentes modulares: ofrecen mayor seguridad, calidad y versatilidad

Eaton ofrece una amplia gama de interruptores automáticos de alta calidad, proporcionando a los instaladores todo lo que necesitan para una fácil instalación o ampliación de los sistemas de distribución de energía. Gracias a la estructura inteligente de la aparamenta de protección del interior de la envolvente, el circuito de alimentación puede desconectarse de forma segura en caso de avería.

Armarios de distribución finales precableados, ¡la elección es suya!

Seleccione los dispositivos adecuados para su proyecto residencial y terciario entre una variedad de componentes estandarizados y envolventes vacías. Eaton le proporciona toda la información técnica que necesita para crear usted mismo la verificación del diseño de conformidad con la norma IEC/EN 61439-3. También puede elegir un armario de distribución final precableado. En este caso, Eaton le proporcionará un paquete de documentación que incluye una verificación detallada del diseño. Concéntrese en lo más importante y deje que Eaton se encargue del resto.

Configurador en línea: diseñe sus propias configuraciones personalizadas

La serie xComfort BF y nuestros dispositivos de conmutación y protección se basan en un diseño modular para que pueda montar cualquier combinación que necesite. Además de una serie de armarios de distribución estándar precableados, Eaton también suministra configuraciones personalizadas bajo demanda. Si todavía no está seguro de qué tipo de armario de distribución es el más adecuado para usted, simplemente rellene nuestro configurador con función de pedido.

Actualización de IP41 para una protección mejorada

El kit de actualización IP41 se ha diseñado para aumentar la protección contra la entrada alrededor de las piezas conductoras (IP4X, cables/tornillos > 1 mm) y la protección contra el goteo vertical de agua (IPX1). Es adecuado para su uso con todos los conjuntos de montaje saliente (BF-O) y montaje empotrado o en pared hueca (BF-U-2S..., ejecución E) y ofrece una protección mejorada en entornos difíciles.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces