Descargar documento () de 20
Interfaz hombre-máquina (HMI) y PCs industriales

Panel web HMI XH300

Con la serie de paneles web XH300, puede visualizar de forma flexible contenidos basados en HTML5. Gracias a un procesador de alto rendimiento y a una potente memoria RAM, incluso los contenidos web más complejos pueden visualizarse en las HMI de diseño moderno. La gama de aplicaciones es versátil y varía desde las clásicas aplicaciones de máquinas y sistemas hasta las aplicaciones de automatización de edificios y aplicaciones de IoT. Los paneles web con tecnología multitáctil capacitiva están disponibles en tres tamaños diferentes. La interfaz Ethernet integrada puede utilizarse para conectar con otros dispositivos con un servidor web integrado.

Alto rendimiento
Procesador ARM Cortex-53 de cuatro núcleos a 1,8 GHz
Máxima flexibilidad
Montaje en modo vertical u horizontal
Protección integral
IP65 (en la parte delantera), IP20 (en la parte trasera)

Características Principales

  • Tecnología multitáctil capacitiva
  • Visualización basada en HTML5
  • Procesador ARM Cortex-53 de cuatro núcleos a 1,8 GHz
  • 1 x Interfaz Ethernet y 1 interfaz USB integrada
  • Sistema operativo LINUX
  • 3 versiones: 7", 10"y 15"
  • Puede utilizarse en modo vertical u horizontal

Se visualiza fácilmente a través del navegador web HTML5

El navegador web de los dispositivos XH300 es compatible con HTML5 y puede cargar incluso páginas web complejas de forma rápida y fluida. Puede utilizarse para mostrar cuadros de mando de aplicaciones en la nube o para visualizar dispositivos locales con un servidor web integrado. Los dispositivos locales, como el PLC modular XC300 de Eaton, el nanocontrolador easyE4 u otros dispositivos con servidor web, se conectan a través de Ethernet. Esto permite al usuario ver los datos de funcionamiento en los dispositivos o ejecutar a distancia la visualización web.

Visualización web para diferentes aplicaciones

Ya sea en la construcción de máquinas o paneles, en la automatización de edificios, en el IoT o en las aplicaciones domésticas inteligentes, los paneles web XH300 son adecuados para una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, en las aplicaciones de máquinas in situ que utilizan una pantalla táctil HMI PLC XV300 con servidor web Galileo, es posible mostrar la información a través del navegador HTML5 en el panel web XH300 y utilizarla para controlar el sistema. En aplicaciones de edificios, un XH300 puede utilizarse junto con un nanocontrolador easyE4 con un servidor web integrado para la visualización y el control de la ventilación o para la gestión de la energía.

Fácilmente configurable

La herramienta de configuración integrada ayuda a los usuarios a personalizar los dispositivos XH300 y facilita el despliegue. Además de ajustar los parámetros del dispositivo, con él se puede modificar el acceso a otros dispositivos con servidores web y la configuración del navegador HTML5.

Potente y fácil de usar

Las tres versiones de la XH300 están equipadas con un potente procesador que permite realizar rápidas transiciones de imagen y mostrar con fluidez medios como vídeos o contenidos web.

eaton-xv300-hmi-rmq-flat-pushbuttons.jpg

Visión impecable fuera del eje

La pantalla del panel web sigue siendo muy legible incluso con una luz ambiental intensa. La pantalla clara y de alto contraste permite una representación impecable del contenido mostrado, independientemente de la dirección desde la que el usuario esté viendo la pantalla.

eaton-xv300-hmi-7inch-vertical-horizontal-view.jpg

Montaje flexible

Ya sea en formato vertical u horizontal, las unidades XH pueden montarse de forma flexible en ambas orientaciones para ahorrar espacio. Esto permite que el dispositivo se adapte a los requisitos de su aplicación y permite un montaje que ahorra espacio.

La solución de seguridad por diseño de Eaton

La filosofía «seguridad por diseño» de Eaton garantiza que nuestros productos cumplen con un riguroso proceso de ciberseguridad, requisitos y normas de prueba. Nuestros expertos cibernéticos cumplen y superan las competencias reconocidas por las organizaciones internacionales de normalización. Nuestros procesos de ciberseguridad y ciclo de vida de desarrollo seguro están integrados en el desarrollo de productos y guían a nuestros laboratorios y equipos de adquisición y diseño como base de innovación. Y nuestros procedimientos de ensayo personalizados permiten asegurar que nuestros productos cumplen con los estándares de ciberseguridad de la industria. La ciberseguridad no es una idea de última hora; con la continua evolución de la complejidad de los sistemas, los escenarios de amenazas y las tecnologías, es un viaje sin fin. En Eaton, trabajamos duro para mantenemos a la vanguardia en lo que se refiere a las normas de la ciberseguridad.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces