Descargar documento () de 20
Controlador lógico programable (PLC) y sistemas E/S

Controlador lógico programable modular XC100

La serie de productos XC100 es la solución inicial perfecta para tareas sencillas de control y regulación. El XC100 forma parte de un sistema de probada eficacia, la familia XControl. Los modernos PLCs modulares de las series XC100, XC200 y XC300 pueden combinarse con el sistema modular de E/S basado en slice XN300 para formar soluciones de sistema compactas para máquinas e instalaciones de series pequeñas y medianas.

El dispositivo XC-104 es ideal para las pequeñas soluciones de automatización con red basada en Ethernet. La ampliación del nivel de E/S local con hasta seis módulos de E/S XN300 a presión también permite configurar el sistema de forma flexible. Por ello, las funciones y las posibilidades de ampliación que ofrecen estos PLC modulares satisfacen de forma ideal los requisitos de las aplicaciones sencillas.

Adaptado
Para tareas de automatización sencillas
Flexible
Se puede ampliar con hasta 6 E/S
Preparado para el futuro
Varias opciones de conexión en red para los conceptos de la Industria 4.0

Características Principales

  • Programable con CODESYS 3
  • Interfaz Ethernet de 100 Mbit/s y host USB a bordo
  • Cliente/servidor Modbus TCP, servidor OPC-UA
  • Visualización web en el estándar HTML5
  • Se puede ampliar con hasta seis módulos de E/S del sistema XN300
  • Niveles de conexión enchufables (push-in & plug )
  • Ahorro de espacio, diseño compacto y montaje sin herramientas

Tantas funciones como sean necesarias

Para aplicaciones sencillas en la construcción de máquinas y sistemas, el PLC XC100 es una solución asequible para controlar los pasos del proceso en las máquinas de producción y las líneas de envasado o para regular las condiciones ambientales en las aplicaciones de climatización. La interfaz Ethernet integrada facilita la conexión en red con dispositivos de nivel superior, muestra el contenido de la visualización web y proporciona acceso remoto, lo que facilita el mantenimiento. Además, la interfaz USB permite el almacenamiento de datos y la programación sencilla en la producción en serie.

Perfectamente combinado

Las soluciones de sistemas compactos pueden implementarse de forma fácil y flexible en combinación con la gama de productos de E/S XN300. La ampliación del PLC modular XC-104 con hasta seis módulos de E/S y su instalación en el carril DIN puede realizarse sin necesidad de herramientas. Esto es gracias a las lengüetas de bloqueo que ahorran tiempo y al inteligente diseño de la carcasa.

Sistema XControl

Benefíciese del enfoque sistémico del sistema XControl. Los PLC modulares XC-104, -204 y -303 pueden combinarse perfectamente con el sistema de E/S XN300 y las correspondientes pasarelas CAN y EtherCAT para formar una solución de sistema para aplicaciones de tamaño pequeño y mediano. Además, la instalación, el cableado y la programación de este moderno sistema ahorran tiempo y son increíblemente sencillos.

Soluciones de Software de XControl

CODESYS 3 se utiliza para programar las funciones de control y visualización de la serie de productos XC100. Los programas ya creados pueden importarse rápida y fácilmente mediante una memoria USB.
Asistente XN300 le ayudará a poner en marcha e instalar los dispositivos. El manejo de la herramienta de software es cómodo y ahorra tiempo. El white paper puede descargarse gratuitamente.
La plataforma Eaton Embedded Linux con expansión en tiempo real y el tiempo de ejecución CODESYS forman el núcleo del software de los productos. El sistema es especialmente fiable y sus funciones se desarrollan constantemente.

La solución de seguridad por diseño de Eaton

La filosofía «seguridad por diseño» de Eaton garantiza que nuestros productos cumplen con un riguroso proceso de ciberseguridad, requisitos y normas de prueba. Nuestros expertos cibernéticos cumplen y superan las competencias reconocidas por las organizaciones internacionales de normalización. Nuestros procesos de ciberseguridad y ciclo de vida de desarrollo seguro están integrados en el desarrollo de productos y guían a nuestros laboratorios y equipos de adquisición y diseño como base de innovación. Y nuestros procedimientos de ensayo personalizados permiten asegurar que nuestros productos cumplen con los estándares de ciberseguridad de la industria. La ciberseguridad no es una idea de última hora; con la continua evolución de la complejidad de los sistemas, los escenarios de amenazas y las tecnologías, es un viaje sin fin. En Eaton, trabajamos duro para mantenemos a la vanguardia en lo que se refiere a las normas de la ciberseguridad.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces