Descargar documento () de 20
Controles industriales, convertidores, sensores y automatización

Interruptores seccionadores Dumeco

Los interruptores seccionadores Dumeco DMV, DCM y DMM de Eaton son la solución perfecta para los cuadros de distribución y paneles industriales. Proporcionan una inmejorable protección de la seguridad de los equipos y del personal que participa en su funcionamiento y mantenimiento, gracias a su alto rendimiento, calidad y robustez. Están disponibles hasta 690 V AC y hasta 3.150 A. 

Normativas
Acreditaciones globales
Tensión asignada de empleo
Hasta 690 V AC
Intensidad asignada de empleo
Hasta 3.150 A

Manetas

Disponible la opción de accionamiento directo de la maneta o la maneta montada en la puerta.

Interruptores seccionadores de Eaton para aplicaciones MOEM

La animación de Eaton muestra sus seccionadores y soluciones de protección de circuitos con fusibles para aplicaciones de máquinas y fabricantes de equipos originales (MOEM)

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces