Descargar documento () de 20
Arrancadores suaves

Arrancador suave S711

Los arrancadores suaves S711 son modelos de rendimiento general diseñados para proporcionar un control inteligente y preciso de la energía trifásica en una amplia gama de aplicaciones industriales. Con una clasificación de 12 A a 560 A, el S711 incorpora las últimas características de ciberseguridad, así como comunicaciones Modbus RTU, Ethernet y Bluetooth de Bajo Consumo (LE) para una fácil configuración y monitorización a través de dispositivos móviles.

Comunicación
Modbus RTU, Ethernet y Bluetooth de bajo consumo
Instalación
Fácil configuración y monitorización a través de dispositivos móviles
Mantenimiento
Acceso rápido a través de PC, smartphone o tablet

Características Principales

 

  • Intensidad nominal de 12 A a 560 A
  • Interfaces Modbus RTU y Bluetooth LE integradas
  • Módulos de comunicación opcionales basados ​​en Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, ModbusTCP)
  • Interfaz persona-máquina extraíble (HMI) con pantalla gráfica
  • Aplicaciones predefinidas incluidas (puesta en marcha rápida)
  • Compatible con UL e IEC
  • Cumple con los estándares de ciberseguridad para un uso seguro

 

 

Un gran comienzo en el futuro: Arrancador suave de nueva generación S711

Vea el vídeo para descubrir cómo nuestro arrancador suave S711 garantiza un control trifásico suave y preciso.

Conozca la interfaz persona-máquina: Fácil de usar, desmontable y conectado a través de Bluetooth

La interfaz persona-máquina inteligente y desmontable le permite configurar fácilmente su aplicación y ofrece una gran flexibilidad para varios usos. Equipado con una pantalla gráfica completa, simplifica la configuración, el funcionamiento e indica intuitivamente el estado, los parámetros y los códigos de fallo del dispositivo. Además, es posible ajustar el menú a 8 opciones de idioma diferentes. La interfaz persona-máquina tiene clasificación IP65, a pesar de que no se requieren herramientas especiales ni marcos de montaje. Se puede montar directamente en el dispositivo o de forma remota en una envolvente para una mayor flexibilidad y comodidad. Dado que la interfaz persona-máquina está equipada con una antena Bluetooth integrada, también puede comunicarse de forma inalámbrica con el arrancador suave desde fuera de un armario.

Comunicación (integrada)

  • Con interfaces Modbus RTU y Bluetooth LE integradas, y la opción de añadir módulos de comunicación basados en Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, ModbusTCP) para una integración perfecta con los sistemas existentes.
  • Los protocolos de comunicación estándar, OPC-UA y MQTT, permiten la comunicación preparada para IoT con diferentes aplicaciones.
  • La interfaz de servicio se basa principalmente en Bluetooth LE y una aplicación complementaria, lo que permite descargar archivos de registro o notificaciones para compartir a través de medios preferidos.
  • Para una experiencia sin problemas, la aplicación «S711 connect» también se utiliza para actualizaciones de firmware a través de Bluetooth LE, no se requiere ningún puerto USB para el  mantenimiento, lo que elimina los problemas relacionados con la  compatibilidad de los cables.

Sencilla y segura

  • La conectividad inalámbrica cumple los complejos requisitos de los entornos restringidos, al tiempo que garantiza una mejor capacidad de servicio, sin tener que abrir el panel de control.
  • Las funciones de ciberseguridad ofrecen una protección integral contra el acceso no autorizado, la manipulación y los ciberataques.
  • Diseñado para el mercado global que cumple con los requisitos de cumplimiento de IEC y UL.

Combinación perfecta de la aplicación S711 connect y Bluetooth LE

En combinación con la aplicación «S711 connect» para iOS o Android, la conexión Bluetooth LE puede utilizarse para descargar y cargar parámetros, reenviar registros de eventos o información de estado y realizar actualizaciones de firmware. Dado que no se requiere ningún puerto USB para las actualizaciones de firmware, el S711 también elimina los problemas relacionados con la compatibilidad de los cables, la longitud de los cables y la entrada de polvo o agua.

Herramienta S711 Select: selección simplificada.

S711 Select es un software de PC dedicado, diseñado para simplificar el proceso de elegir el arrancador suave perfecto para su aplicación. Simplemente ingrese los parámetros de su aplicación y el S711 Select le recomendará el modelo ideal, adaptado a sus necesidades. La herramienta calcula los amperios máximos a plena carga (FLA) para el modelo seleccionado, garantizando un rendimiento óptimo y una compatibilidad adecuada. S711 Select simplifica incluso los cálculos más complejos, facilitando la identificación de la solución ideal para su aplicación de manera ágil y precisa.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces