Descargar documento () de 20
Interruptores seccionadores y de levas

Interruptores seccionadores de fusibles QSA, LPC y PHM

Los interruptores seccionadores de fusibles QSA, LPC y PHM de Eaton proporcionan la máxima seguridad en la protección eléctrica de los equipos y el personal. Los fusibles instalados en los interruptores-seccionadores protegen el equipo contra las sobreintensidades y el interruptor permite una desconexión segura. Están disponibles hasta 690 V AC y hasta 800 A.

Estándares/homologaciones
IEC 60947-3, EAC, KEMA-KEUR, Lloyd's Register
Accesorios
Ejes, manetas y accesorios

Fusibles compatibles

Los interruptores seccionadores de fusibles de Eaton son compatibles con los fusibles de la serie NH, British standard y D y D0 de baja tensión de Eaton

Disponibles en varios tamaños

Disponible en tamaños 0, 1, 2, y 3.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces