Descargar documento () de 20
Interruptores seccionadores y de levas

Interruptores seccionadores en envolvente e interruptores de levas

Los interruptores-seccionadores T-Cam, P, DMV y DMM más vendidos de Eaton están disponibles en envolventes de acero o policarbonato. Estas envolventes son la solución definitiva para garantizar la desconexión local de la energía , lo que permite llevar a cabo trabajos de revisión o mantenimiento de forma segura sin interrumpir la alimentación principal.

Normativas
IEC/EN 60947-3
Protección del entorno
IP65

Cuatro tamaños diferentes de envolventes

Los interruptores-seccionadores en envolvente de Eaton están disponibles en cuatro tamaños diferentes: SE1, SE2/SE3, SE4 y SE5 para optimizar el equilibrio entre el tamaño total y la facilidad de gestión de los cables.

Manetas candables

Manetas candables disponibles en rojo/amarillo, negro o gris.

Envolventes de policarbonato

Los interruptores-seccionadores de Eaton están disponibles en envolventes de policarbonato Ci-K

Consulte nuestro catálogo de envolventes de acero

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces