Con easySoft, la programación de los dispositivos easyE4 es rápida y sencilla. Las funciones disponibles pueden integrarse fácilmente en los diagramas de circuitos, de modo que pueden utilizarse como programas de control. easySoft V7 ofrece a los usuarios la posibilidad de elegir entre cuatro lenguajes de programación (EDP, LD, FBD, ST), lo que reduce considerablemente la necesidad de formación. Los diagramas de circuitos pueden probarse primero en modo simulación y documentarlos más tarde. La opción de elegir entre varios bloques de función, como registro de datos y alarmas, hace que la programación sea aún más eficiente. Los proyectos están protegidos contra el acceso no autorizado mediante contraseñas de varios niveles.
A partir de easySoft V7.30, la función de cliente Modbus TCP es compatible con el dispositivo base easyE4. Esto permite utilizar el easyE4 de forma flexible como cliente o servidor. Además, easySoft es compatible con el sistema SmartWire‑DT a través del módulo de comunicación EASY‑COM‑SWD‑C1 (coordinador SWD). Al igual que el SWD‑Assist, los participantes del SWD pueden configurarse completamente a través del easySoft. Esto significa que no necesita ningún software adicional.
El easySoft cuatro ofrece cuatro lenguajes de programación.
Con nuestro lenguaje de programación de dispositivos «easy» (EDP), puede crear y modificar programas exactamente igual que en los dispositivos anteriores de nuestra familia «easy».Con el diagrama de contactos (LD), puede crear programas basados en la lógica de diagrama de circuitos.Diagrama de bloques de función (FBD) ofrece una visión general rápida de las distintas funciones.Por último, el texto estructurado (ST) está disponible para los profesionales de la automatización experimentados.
Vídeos útiles que explican todas las funciones del software
Su búsqueda  "" no coincidió con ningún documento o producto.