Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Interruptores de posición y sensores

Sensores de uso general E57G

Los sensores de propósito general E57G son una solución rentable que está optimizada para incluir sólo las funciones necesarias para una detección básica y fiable, sin carecer del rendimiento o las características que usted espera en un producto de Eaton. Estos sensores incluyen varias opciones de diámetro diseñadas para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones.

Clasificación medioambiental
IP67
Rango de temperatura de funcionamiento
-25-70°C

Características Principales

  • Cuerpo de acero inoxidable
  • Tensión de funcionamiento 10-30 VDC
  • Protección contra cortocircuitos
  • Etiqueta grabada con láser
  • Indicador LED de 360 grados
  • Intensidad de salida (continua): 100 mA

Sensores de uso general E57G

Los robustos tubos de acero inoxidable, las tapas frontales resistentes a los golpes, las campanas finales de policarbonato y el compuesto de encapsulado que absorbe los impactos son resistentes al daño físico y ambiental en aplicaciones de alta temperatura, lavado a alta presión y alto nivel de golpes y vibraciones.
Especificaciones

Especificaciones y modelos de los sensores de uso general E57G

Haga clic aquí para ver varios modelos de nuestra gama de sensores de uso general E57G.

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces