Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Interruptores de posición y sensores

Sensores E57 de 2 hilos AC y 2 hilos AC/DC

La serie E57 proporciona flexibilidad de aplicación al ofrecer sensores de proximidad inductivos de 2 hilos con alimentación de AC o AC/DC. Este grupo de sensores se divide a su vez en las series Global y Premium +.

Indicador LED
360 grados
Tensión de funcionamiento
10-30 VDC

Características Principales

  • Cuerpo de acero inoxidable
  • Protección contra cortocircuitos
  • Etiqueta grabada con láser
  • Las terminaciones incluyen un cable de 2 metros, un microconector y un nanoconector
  • Para el manejo de la potencia, las unidades de DC tienen una capacidad de intensidad de carga de 100 mA y las unidades de AC tienen una capacidad de hasta 200 mA
  • Una amplia gama de opciones de conectores y circuitos de salida ofrecen la máxima flexibilidad en el diseño de sistemas de control
  • Su diseño robusto es ideal para temperaturas extremas o entornos con alta presión de lavado.
  • La alta inmunidad al ruido de >20 V por metro evita muchos problemas asociados al ruido eléctrico
  • El indicador LED de salida de 360 grados y de dos colores facilita la visualización y simplifica la resolución de problemas de la máquina

Sensores E57 de 2 hilos AC y 2 hilos AC/DC

El indicador LED de salida de 360 grados y de dos colores facilita la visualización y simplifica la resolución de problemas de la máquina
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces