Descargar documento () de 20
Controles industriales, convertidores, sensores y automatización

Minicontactor auxiliar DILE

Debido a su tamaño compacto, que ahorra espacio, los minicontactores DILE de la serie Moeller de Eaton se utilizan en cualquier lugar en el que sea necesario conmutar y controlar motores o cargas pequeñas. Gracias a sus amplias homologaciones, pueden utilizarse en todo el mundo y también son ideales para su uso en entornos difíciles con altas temperaturas.

Apto para uso global:
Homologaciones UL y CSA
Tamaño:
Tamaño compacto
Rango de temperaturas:
-25°C - +50°C

Características Principales

  • Accionamiento AC: para tensiones de control de 24 V a 600 V, a 50 Hz o 60 Hz
  • Accionamiento DC: para tensiones de control de 12 V a 250 V
  • Homologaciones UL y CSA
  • Para controlar motores de hasta 5,5 kW
  • Dispositivos accionados por corriente continua con circuitos supresores integrados
  • Contacto auxiliar NC con contactos espejo para su uso en aplicaciones relacionadas con la seguridad
  • Bajo consumo de energía = se puede controlar directamente desde un PLC

Minicontactor auxiliar DILE

Existen tres versiones básicas de minicontactores auxiliares: 4 contactos NO; 3 contactos NO y 1 contacto NC; y 2 contactos NO y 2 contactos NC. Además, los dispositivos pueden ampliarse hasta ocho contactos. Todos los contactos están enclavados y son opuestos entre sí.

La eficiencia energética es un tema candente hoy en día

Con Eaton, sus sistemas cumplen automáticamente con las Directivas Europeas de Diseño Ecológico de forma sencilla, rápida y económica, al tiempo que reducen significativamente sus costes energéticos.

La serie Moeller de Eaton - una herencia de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en el arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos probados que le ayudarán a utilizar la energía de forma más fiable, eficiente, segura y sostenible.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces