Descargar documento () de 20
Sistemas de detección de incendios

CF2000 - Central de alarma de incendios direccionable de nivel básico

El panel contra incendios CF2000 es un panel de control direccionable de nivel básico que puede configurarse para el funcionamiento de 1 o 2 bucles. Constituye la solución óptima para los edificios que requieren un sistema de incendios direccionable sencillo de utilizar con un único panel no conectado a la red.

Su capacidad para soportar la programación de causa y efecto de Eaton y una amplia gama de funciones controlables por el usuario hacen que el panel sea adecuado para una variada gama de proyectos, desde pequeños almacenes hasta desarrollos de oficinas pequeñas/medianas, así como muchas aplicaciones industriales pequeñas.

Al igual que todos los paneles direccionables de Eaton, el CF2000 utiliza un direccionamiento de software «tolerante a las espiras» para minimizar el tiempo de instalación y eliminar el potencial de errores a menudo asociados con muchas formas de direccionamiento manual. La central de incendios también cuenta con una pantalla LCD que proporciona una interfaz de usuario sencilla pero completa, basada en menús.

Sencillo
Panel único, no conectado a la red, fácil de usar
Fácil de usar
Pantalla LCD completa con menús
Inclusión
Capacidad de selección de varios idiomas

Actualizar a xDetect

A partir del 31/12/2025, Eaton dejará de aceptar pedidos para este panel heredado o sus piezas de repuesto. Posteriormente, el soporte y la formación se interrumpirán a partir del 31/12/2027.

Eaton recomienda la transición a xDetect.

                                

xDetect es el sucesor natural de este panel de control, que ofrece las mismas excelentes características y fiabilidad que nuestra gama heredada, pero añadiendo ciberseguridad y más funcionalidad.

Gracias a su diseño innovador y a su arquitectura de sistema modular, xDetect es fácil de ampliar y adaptar en línea con las necesidades cambiantes de los propietarios de edificios. Esto significa que actualizar a una nueva plataforma contra incendios nunca ha sido tan fácil.

    Pequeño pero potente: un sistema direccionable de gran potencia

    • Ideal para proyectos de sistemas contra incendios más pequeños, la centralita CF2000 permite una instalación más rápida y facilita la gestión de los paneles, ya que sólo se necesita un panel. Para proyectos de sistemas contra incendios de mayor envergadura, un panel CF3000 con capacidad de conexión en red puede ser más adecuado.
    • Las limitaciones de los sistemas convencionales pueden superarse con un sistema direccionable: Los detectores de incendios o los puntos de llamada se codifican electrónicamente con una identificación única (es decir, una «dirección») que se programa en el dispositivo durante la instalación, lo que facilita su identificación en caso de activación.
    • Con la programación de «causa y efecto» el sistema se puede programar exactamente como usted quiera, reduciendo los escenarios de falsa alarma si, por ejemplo, se activan dispositivos individuales en una zona concreta. 
    Example layout of a CF2000 addressable fire alarm system in a small building

    La elección fácil para los sistemas contra incendios direccionables de un panel

    El CF2000 proporciona todas las funciones sofisticadas que requiere un sistema contra incendios direccionable analógico de última generación, junto con el sencillo manejo y la instalación ordenada que exigen los instaladores y los usuarios del edificio. El panel puede montarse rasante o saliente y la caja trasera de metal permite múltiples instalaciones para entradas de cables traseras o superiores. Lo que lo convierte en el panel de elección para los sistemas direccionable de un panel.

    Diseño centrado en la facilidad de instalación

    La facilidad de instalación fue un principio básico durante el desarrollo de la centralita CF2000. Su sencilla conectividad de 1 ó 2 bucles sin conexión a la red, la programación de causa y efecto, los orificios de montaje preperforados, el amplio espacio para los cables externos y el sistema de menús sencillo pero completo crean una experiencia sin complicaciones.

    Del mayor proveedor mundial de dispositivos de notificación de incendios, vea el resto de nuestra gama de sistemas de incendios direccionables

    Especificaciones

    Resaltar las diferencias
    Mostrar solo las diferencias
    Ocultar funciones en blanco
    Descargar enlaces