Las bolsas filtrantes PROGAF constituyen una nueva alternativa de alto rendimiento para aplicaciones que requieran una filtración absoluta. La filtración multifase, con material filtrante que se vuelve más fino de una capa a otra, ofrece una eficiencia óptima (superior al 99,9 %) y una larga vida útil.
Aplicaciones PROGAF esenciales
Su búsqueda  "" no coincidió con ningún documento o producto.
                
| Material | Polipropileno soplado por fusión | 
|
| Capa de cubierta | Malla de polipropileno | 
|
| Anillo de sellado | Anillo de sellado SENTINEL de polipropileno soldado | 
|
| Tasas de retención2 | 
1 µm, 2 µm, 12 µm con >99,9 % de eficiencia | 
|
| Tamaño | 02: Ø 180 x 810 mm de largo (7 x 32”) | 
|
| Área de filtrado | 02: 0,48 m² (5,2 ft²) | 
|
| Temperatura de funcionamiento máx. | 
90 °C (194 °F) | 
|
| Presión diferencial máx. | 
2,5 bar (36 psi) | 
|
| Presión de cambio recomendada para eliminación3 | 
0,8 bar-1,5 bar (11,6 psi-21,7 psi) | 
|
| Caudal máx.4 | 
02: 10 m³/h (44 GPM)  |