Los módulos lenticulares apilados de BECODISC BC con hojas de filtración en profundidad BECO CARBON tienen una alta capacidad de adsorción, debido al uso de carbono activado inmovilizado; también se utilizan para la decoloración, así como para la eliminación de subproductos no deseados o para la corrección del sabor y el olor.
Los cartuchos de hojas de filtración en profundidad de carbono activado BECODISC BC ofrecen una amplia gama de aplicaciones en la filtración de líquidos en las industrias de sustancias químicas finas, farmacéutica, cosmética, alimentaria y de bebidas, así como en biotecnología.
Segmentos:
Aplicaciones:
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| Tipo* | BECO CARBON usado placas de filtración en profundidad |
Contenido de ceniza % |
Resistencia a la rotura en húmedo psi (kPa**) |
Caudal de agua: △ p = 14,5 psi en gpm/ft2 (△ p = 100 kPa en l/m2/min) |
Contenido de endotoxinas*** EU/ml |
Contenido de carbono activado g/m² |
|
| B71C | ACF 07.10 | 15 | >11,6 (80) | 34,7 (1415) | - | 420 | |
| B02C | ACF 02 | 2,5 | >11,6 (80) | 6,75 (275) | <0,125 | 1000 | |
| B02C | ACF 03 | 5 | >11,6 (80) | 7,4 (300) | <0,125 | 1000 | |
* B = Versión de polipropileno (p. ej., B71C), C = Versión de poliamida (p. ej., C71C) ** 100 kPa = 1 bar *** Análisis del contenido de endotoxinas después de enjuagar con 50 l/m² (1,23 gal/ft²) de API (agua para inyección) |
|||||||