Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Filtros hidráulicos y de lubricación

TS

Los filtros de aspiración de la serie TS de Eaton se montan directamente en el depósito y se conectan a la línea de aspiración. El área de aspiración “IN“ debe estar por debajo del nivel de aceite. Gracias a su diseño práctico, el filtro de la línea de retorno es fácil de mantener. Al liberar la tapa del filtro, una válvula con forma de placa cierra la entrada de aspiración del bol del filtro y evita el caudal de retorno de aceite sucio al depósito. Para la limpieza, es posible retirar el bol del filtro junto con el elemento filtrante del cabezal del filtro.

Tipo de filtro
Montado en depósito
Presión
Aspiración
Temperatura de funcionamiento
–10 °C-80 °C (14 °F-176 °F)

Características Principales

  • Fácil de mantener
  • Alta estabilidad intrínseca
  • Excelente capacidad de filtración
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Larga vida útil

Aplicaciones

  • Como filtros en depósito montados directamente en el tanque
  • En las líneas de entrada de bombas hidráulicas para permitir un grado de protección de contaminantes en la bomba y otros componentes del sistema hidráulico
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces