Los indicadores de colmataje de Eaton supervisan de forma fiable el atasco provocado por la acumulación de partículas en filtros de aceite hidráulico y lubricante. Los indicadores de colmataje se integran fácilmente en sistemas de control automático y garantizan un control continuo de la contaminación. Los indicadores E son presostatos eléctricos con un contacto conmutado.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| Presión máx. de: | 80 bar (1160 psi) |
| Gama de temperaturas: | –20 °C-80 °C (–4 °F-176 °F) |
| Carga de contacto máx.: | Máx. 250 V/5 A |
| material de sellado: | Nitrilo (NBR) |
| Protección: | IP65 |