FlexiTech facilita tus trabajos y proyectos diarios gracias a una gama fácil de gestionar y completa. FlexiTech ED es una solución de una sola caja que tiene una base de montaje doble única, y una serie de otras características inteligentes que aseguran que todo lo necesario para una fácil instalación está en ... ¡una sola caja!
De una o dos caras, montado en la pared o en el techo y cualquiera que sea la dirección de la flecha, FlexiTech ED cumplirá todas sus expectativas sin accesorios adicionales. La iluminación homogenea del pictograma y la funcionalidad opcional de Visibilidad Incrementada harán aún más visible la señal de salida y una evacuación más segura.
El uso de LED y de componentes de larga duración, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.
1. Agujeros ranurados para una rápida fijación y un fácil ajuste
2. Bloques de bornes sin tornillos con doble conexión
3. Placa base transparente con un gran espacio de trabajo para facilitar la instalación y la sustitución de los productos existentes
4. 9 entradas de cables en goma, sin partes plásticas que se rompan al acceder por la parte de atrás
5. Nivel de burbuja para una perfecta alineación horizontal
6. Posibilidad de montaje directo en cajas eléctricas ( Ø 67 mm)
La integración perfecta de los elementos autónomos en la arquitectura de los edificios siempre es un reto.
Eaton le ayuda a superar este reto con una gama de carcasas de luminarias pintadas y accesorios.
Puede que mostrar la vía de evacuación no sea siempre la función de las luminarias de señalización de salida. A veces, su objetivo puede ser identificar fácilmente la ubicación del equipo de seguridad, lugares de refugio, el punto de reunión, etc.
Por ello, Eaton ha desarrollado una gama básica de pictogramas específicos para varias familias de productos para cubrir la mayoría de los requisitos de señalización.
¿Desea recibir más información o no ve el pictograma que necesita? Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas, donde estarán encantados de hablar sobre las necesidades específicas de su proyecto.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| Referencia | Descripción |
| FT2ED4ICGL18 | FlexiTech Exit Dual 20m CGL+, 1-8H |
| Referencia | Descripción | ||
| FT2ED-PICTO-VL | FlexiTech 20m, Pictograma, ISO7010-E001 VL, Salida vertical a la izquierda | FT2ED-PICTO-MP | FlexiTech 20m, Pictograma, ISO7010-E007, Punto de encuentro |
| FT2ED-PICTO-VR | FlexiTech 20m, Pictograma, ISO7010-E002 VR, Salida vertical a la derecha | FT2ED-PICTO-H | FlexiTech 20m, Pictograma, Boca de incendios |
| FT2ED-PICTO-VD | FlexiTech 20m, Pictograma, ISO7010-E002 VD, Salida vertical hacia abajo | FT2ED-PICTO-CR | FlexiTech 20m, Pictograma, ISO7010-E003, Primeros auxilios |
| FT2ED-PICTO-UR | FlexiTech 20m, Pictograma, ISO7010-E002 U/R, Salida hacia arriba a la derecha | FT2ED-PICTO-FEX | FlexiTech 20m, Pictograma, ISO7010-F001, Extintor de incendios |
| FT2ED-PICTO-DR | FlexiTech 20m, Pictograma, ISO7010-E002 D/R, Salida hacia abajo a la derecha | FT2ED-PICTO-FHO | FlexiTech 20m, Pictograma, ISO7010-F002, Manguera de extinción de incendios |
| FT2ED-PICTO-DL | FlexiTech 20m, Pictograma, ISO7010-E002 D/L, Salida hacia abajo a la izquierda | FT2ED-PICTO-INFO | FlexiTech 20m, Pictograma, ISO7001/P-I PF001, INFO |
| FT2ED-PICTO-UL | FlexiTech 20m, Pictograma, ISO7010-E002 U/L, Salida hacia arriba a la izquierda | FT2ED-PICTO-WC | FlexiTech 20m, Picto, ISO7001/P-I PF003, WC-Baños |
| FT2ED-PICTO-DMD | FlexiTech 20m, Picto, FDX08-040-3 T28, Puerta y flecha hacia abajo con persona en silla de ruedas | FT2ED-PICTO-EWL | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E016, Señal de salida a la izquierda |
| FT2ED-PICTO-DML | FlexiTech 20m, Picto, FDX08-040-3 T28, Puerta con persona en silla de ruedas y flecha a la izquierda | FT2ED-PICTO-EWR | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E016, Salida hacia la derecha |
| FT2ED-PICTO-DMR | FlexiTech 20m, Picto, FDX08-040-3 T28, Puerta y flecha a la derecha con persona en silla de ruedas | FT2ED-PICTO-EWD | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E016, Salida hacia abajo |
| FT2ED-PICTO-DML1 | FlexiTech 20m, Picto, DIN4844, persona en silla de ruedas y flecha a la izquierda | FT2ED-PICTO-RWL | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E017, Salida hacia la izquierda |
| FT2ED-PICTO-DMR | FlexiTech 20m, Picto, DIN4844, Persona en silla de ruedas y flecha a la derecha | FT2ED-PICTO-RWR | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E017, Salida a la derecha |
| FT2ED-PICTO-DMD1 | FlexiTech 20m, Pictograma, DIN4844, Persona en silla de ruedas y flecha hacia bajo | FT2ED-PICTO-RWD | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E017, Salida a la derecha |
| Referencia | Descripción |
| FT2-RKC | Kit de empotrar para el techo, compatible con FlexiTech SE y FlexiTech ED (posición de techo) |
| FT2-WG | Rejilla protectora, compatible con FlexiTech SE y FlexiTech ED |
| 40071352379 | Imán para la configuración de la iluminación y pruebas manuales |
| FT-BAT1 | Batería, LifePo 3,2 V / 0,6 Ah |
| FT-BATLL2 | Batería, LifePo larga vida 3,2 V / 1,5 Ah |
| FT2ED-4I | Juego de 4 pictogramas para FlexiTech ED, 20m (D, L, R, U), formato ISO |
| Tipo de montaje: |
Montaje en Techo / Pared | Montaje en Superficie / Empotrado |
| Fuente de luz: | LED no intercambiable |
| Material de carcasa: | Policarbonato |
| Color de la carcasa: | Blanco RAL9003 |
| Tensión de alimentación nominal, Frecuencia: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Clase de protección: | II |
| Grado de protección (IP): | IP43 |
| Autonomía: | Configurable 1-2-3-8h |
| Flujo luminoso en emergencia: | N/A |
| Distancia de visualización: | 20 m |
| Grado de resistencia mecánica al impacto (IK): | IK07 |
| Funcionamiento: | Permanente / No permanente |
| Tecnología: | Auto-Test | CGLine+ |
| Tipo de producto: | Señalizaciones de salida |