El Exit Cube tiene iluminación en tres lados, lo que lo hace adecuado para áreas grandes y amplias, por ejemplo, almacenes o áreas comerciales. La percepción óptima de la luminaria se debe a la alta luminancia del color blanco de contraste (>500 cd/m²).
Hay varias opciones de montaje (techo, pared, suspensión por cable o cadena) para su uso en diversas aplicaciones. La duración nominal de funcionamiento de una, tres u ocho horas puede especificarse libremente según la aplicación.
El uso de LED, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.
| Código de pedido | Descripción |
| 40071353420 | Exit Cube 33822 1-8h/D LED CGLine+ |
| 40071353443 | Cable de suspensión para Exit Cube |
| 40071353444 | Soporte de pared para Exit Cube |
| 40071353457 | Cadena de Montaje con cáncamo para Exit Cube |
| 40071354450 | Señalización de salida de repuesto para Exit Cube 33X22 Izquierda/Abajo/Derecha ISO 7010 |
| Método de montaje: | Montaje en pared/techo | Montaje en superficie | Cadena | Colgante | Soporte |
| Fuente de luz: | El LED no es intercambiable |
| Material de carcasa: | Policarbonato |
| Color de carcasa: | Blanco |
| Tensión de alimentación nominal, Frecuencia: | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Clase de protección: | I |
| Grado de protección (IP): | IP40 |
| Duración: | 1-3-8h |
| Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia: | N/D |
| Distancia de visibilidad: | 20m |
| Grado de resistencia a los golpes (IK): | IK07 |
| Funcionamiento: | Permanente / No permanente (M / NM) |
| Sistema de pruebas: | Auto-Test | CGLine+ |
| Tipo de luminaria: | Luminaria de señal de salida |