Con una distancia de visión de 32 m y una amplia selección de pictogramas serigrafiados, la luminaria Style Variant es adecuada para un amplio espectro de aplicaciones.
La tecnología LED reduce considerablemente el consumo de energía. Además, el esfuerzo de mantenimiento se reduce al mínimo gracias a la elevada vida útil de los LED de hasta 50.000 horas.
Puede que mostrar la vía de evacuación no sea siempre la función de las luminarias de señalización de salida. A veces, su objetivo puede ser identificar fácilmente la ubicación del equipo de seguridad, lugares de refugio, el punto de reunión, etc.
Por ello, Eaton ha desarrollado una gama básica de pictogramas específicos para varias familias de productos para cubrir la mayoría de los requisitos de señalización.
| Código de pedido | Descripción |
| 40071350551 | 29011 LED CG-S, Carcasa de luminaria sin tapa, con monitorización CEWA GUARD y conmutador de direcciones de 20 dígitos |
| 40071350550 | 29021 LED CG-S, Carcasa de luminaria sin tapas, con monitorización CEWA GUARD e interruptor de dirección de 20 dígitos |
| Código de pedido | Descripción |
| 40071354130 | Tapa PL según ISO 7010 Tapa con pictograma serigrafiado |
| 40071354131 | Tapa PR según ISO 7010 Tapa con pictograma serigrafiado |
| 40071354132 | Tapa PU según ISO 7010 Tapa con pictograma serigrafiado |
| 40071345987 | Cubierta ciega |
| Código de pedido | Descripción |
| 40071348370 | Protección del cableado |
| 40071350432 | Montaje en el techo, para montaje en el techo y fijación de la cadena con eslabón de cadena de diámetro < 5 mm |
| 40071350394 | Conjunto de suspensión de 0,5 m con toldo, curvado |
| 40071351158 | Cierre de cadena, ojal de anillo |
| 40071350418 | Soporte de pared |
| Distancia de visibilidad: | 32 m |
| Flujo luminoso ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal |
100 % |
| Material de carcasa: | Policarbonato (resistente al hilo luminoso de 850 °C) |
| Color de carcasa: | gris |
| Peso: | 29011 LED CG-S: 1,1 kg 29021 LED CG-S: 1,2 kg |
| Tipo de montaje: | Montaje en pared y techo |
| Bornes de conexión: | Terminal de abrazadera 2,5mm² |
| Tensión de conexión: | 220 – 240 V, 50/60 Hz, 176 – 275 V DC |
| Consumo de corriente funcionamiento con batería (220 V): |
29011 LED CG-S: 19 mA 29021 LED CG-S: 25 mA |
| Potencia absorbida de red eléctrica funcionamiento (potencia aparente / potencia efectiva): |
29011 LED CG-S: 7,6 VA / 4,4 W 29021 LED CG-S: 9,5 VA / 5,8 W |
| Temperatura ambiente admisible: | desde -5 ºC hasta +40 ºC |
| Fuente de luz: | LEDs de alta potencia 3 x 1,1 W |